CNC-Bearbeitung und -Fräsen

Machining-Milling

Mit Solid Edge CAM Pro erhalten Sie genau die richtigen Werkzeuge zur Fertigung moderner Produkte.

Solid Edge CAM Pro bietet umfassende Lösungen für die Programmierung von Werkzeugmaschinen – von einer einfachen NC-Programmierung bis hin zur Hochgeschwindigkeitsbearbeitung mit mehreren Achsen. So können Sie jede Anforderung an die CNC-Bearbeitung erfüllen.

Solid Edge CAM Pro bietet komplexe Bearbeitungsfunktionen wie z. B. adaptive und featurebasierte Fertigung, intelligentes Stiftfräsen sowie erweiterte Schrupproutinen. Die Assoziativität zwischen Werkzeugwegen und Solid Edge-Bauteilen bzw. -Baugruppen ermöglicht eine schnelle Aktualisierung zur Umsetzung von Konstruktionsänderungen.

Funktionen

Eine vollständige Fertigungslösung

Solid Edge CAM Pro stellt unterstützende Funktionen für CNC-Bearbeitung und -Fräsen zur Verfügung: Schnittstellen, Baugruppenmodellierung, Modellbearbeitung, Visualisierung, Überprüfung, Postprozessing und Werkstattdokumentation.

Drehen

Eine umfassende Auswahl an Werkzeugwegen für Dreharbeiten inklusive Teach-Modus und weiterer manueller Methoden zur Feinabstimmung.

2,5-Achs-Fräsen

Methoden für Vorschruppen, Schruppen, Schlichten auf z-Ebene und Bohren einschließlich manueller Positionierung und featurebasierter Automatisierung.

3-Achs-Fräsen

Umfassende Bearbeitungsfunktionen mit fester Achse und hoher Geschwindigkeit für komplexe Oberflächen: Werkzeugwege für Rasterung, Versatz und adaptive Abstände sowie interpolierte Muster mit Erkennung steiler und nicht steiler Bereiche, Restfräsen und Facettenbearbeitung.

5-Achs-Fräsen

Umfangreiche Funktionen zur simultanen mehrachsigen Bearbeitung komplexer Oberflächen einschließlich automatischer und manueller Methoden, verschiedener Antriebsoptionen und einer umfassenden Auswahl an Steuerungsoptionen für die Werkzeugachsen.

Maschinensimulation

Eine komplette kinematische Maschinenumgebung zur Visualisierung komplexer Bewegungen einschließlich Simulationen auf G-Code-Basis zur Kollisionsprüfung und Mehrkanal-Synchronisierung für absolut exakte Ergebnisse.

Featurebasierte Bearbeitung

Funktionen zum Erstellen und Ändern von regelgesteuerten Automatisierungsprozessen und Featuregeometriedefinitionen im Wissens-Editor für die Bearbeitung. Mit der featurebasierten Bearbeitung kann das integrierte Modul für die Feature-Erkennung Prismenformen analysieren und schnell NC-Strategien zum Bearbeiten dieser Formen erstellen – und das alles vollautomatisch.

In addition to the 2.5-axis milling capabilities included with Solid Edge Classic, Foundation, and Premium active maintenance contracts, CAM Pro is available in 2.5-axis, 3-axis, and 5-axis bundles. These configurations along with numerous add-on functionalities allow users to customize the right-sized solution to best meet their individual manufacturing needs.

CAD-neutral

Solid Edge CAM Pro ist so konzipiert, dass es unabhängig von bestimmten CAD-Systemen genutzt werden kann. Es enthält Importfunktionen für die gängigsten Schnittstellenformate.

In Solid Edge integriert

Solid Edge CAM Pro kann auch in Solid Edge integriert und genutzt werden.

Video

Fertigungsfunktionen von Solid Edge in Aktion

Weitere Videos anzeigen

Optimierte Nutzung moderner Werkzeugmaschinen

Beschleunigen Sie die NC-Programmierung und maximieren Sie Investitionen in den Maschinenpark mit neuen Erweiterungen in Solid Edge Manufacturing.

Wir wollten die für die Werkzeuge zuständige Gruppe an Bord holen. Wir wollten CAD- und CAM-Anwendungen von nur einem Software-Unternehmen implementieren, um Support aus einer Hand zu erhalten.

Mike Grywalski, Manufacturing Engineering Manager, DiaCom Corporation

KOSTENLOSE Software

Kostenlose 3D-CAD-Konstruktionssoftware

Erwerben Sie Solid Edge und CAM Pro im Paket zum reduzierten Preis

Transformieren Sie Ihre Produktentwicklungs- und Fertigungsprozesse mit erstklassiger 3D-CAD/CAM Software. Erwerben Sie Solid Edge und Solid Edge CAM Pro im Paket zum reduzierten Preis.

Kostenlose Software für Ihr Start-up

Wenn Sie ein junges, d. h. ein vor weniger als drei Jahren gegründetes Start-up-Unternehmen führen, können Sie sich jetzt für ein kostenloses Solid Edge-Jahresabo bewerben. Ohne Anmeldegebühr!

Kundenberichte

Unternehmenserfolge in der Fertigung dank Solid Edge

See More Stories