Gestalten Sie die Zukunft mit einem umfassenden Portfolio von Produktentwicklungstools für die mechanische und elektrische Konstruktion, Simulation, Fertigung, technische Publikationen, Datenmanagement und mehr.
Solid Edge 2023 bietet neue Funktionen für eine optimierte Produktentwicklung. Diese reichen von Tools für eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Teams und Systemen und einer neuen, verbesserten Benutzeroberfläche bis hin zu erweiterten Simulations- und Fertigungsfunktionen sowie flexiblen Lizenzierungsoptionen, die Ihnen die gewünschten Funktionen je nach Bedarf zur Verfügung stellen.
Solid Edge ist ein Portfolio erschwinglicher, benutzerfreundlicher Softwaretools, die alle Aspekte der Produktentwicklung abdecken. Solid Edge kombiniert die Geschwindigkeit und Einfachheit der Direktmodellierung mit der Flexibilität und den Steuerungsmöglichkeiten der parametrischen Konstruktion – ermöglicht durch Synchronous Technology.
Solid Edge ermöglicht die cloudfähige Konstruktion – zu Ihren Bedingungen. Solid Edge bietet die Cloudfunktionen, die Sie benötigen: einfacher Zugriff auf professionelle 3D-CAD-Funktionen von verschiedenen Geräten sowie sofortige Konfiguration Ihrer CAD-Umgebung entsprechend Ihrer persönlichen Präferenzen. So bietet die Software Ihnen die Möglichkeit, Ihre Daten schnell mit dem gesamten Konstruktionsteam sowie mit Lieferanten und Kunden zu teilen.
Mit cloudfähigem Solid Edge ist der Bedarf an IT-Support äußerst gering. Damit kann auch Ihr Support-Team wieder verstärkt an Projekten zur Verbesserung der Produktivität arbeiten, anstatt sich um tägliche Wartungsaufgaben kümmern zu müssen.
Die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Tablet-Geräte bieten Konstrukteuren, die im Büro, in der Werkstatt und auf Reisen bei Treffen mit Lieferanten oder Kunden vollen Zugriff auf ihre Konstruktionsprojekte benötigen, große Vorteile.
Mit Solid Edge auf dem Microsoft Surface™ Pro-Tablet oder dem Surface Book haben Sie über ein äußerst leistungsstarkes Mobilgerät jederzeit uneingeschränkten Zugriff auf Ihre 3D-CAD-Projekte – ob in einem F&E-Labor, vor Ort in der Werkstatt oder unterwegs bei Zulieferern oder Kunden. Mit der kostenlosen Solid Edge Mobile Viewer-App können Sie Solid Edge-Bauteile, -Baugruppen und -Zeichnungen auf jedem beliebigen Mobilgerät betrachten
Ein Start-up-Unternehmen auf die Beine zu stellen, ist keine leichte Aufgabe. Nach unserem Verständnis sollte Ihre CAD-Software eine Lösung darstellen, und kein Problem.
Bereiten Sie Ihre Schüler und Studenten – von der Grundschule bis zur Hochschule – auf eine Karriere in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik vor.
Finden Sie heraus, wie einfach es sein kann, Ihre Ideen in die Realität umzusetzen – mit der Unterstützung von Solid Edge für die Konstruktion und Simulation sowie für die additive und subtraktive Fertigung.
Hall Designs kommt mit Solid Edge als Erster in Ziel
Trophy Truck-Rennen sind die Königsklasse des Offroad-Sports, dort fahren einige der schnellsten Fahrzeuge. In der „Unlimited“-Klasse ist fast alles erlaubt. Aber Craig Hall weiß, dass man nicht mit irgendetwas über die Ziellinie kommt – eine gute CAD-Konstruktion hat entscheidenden Einfluss darauf, als erster ins Ziel zu kommen, statt auf der Strecke zu bleiben. Craig und sein Unternehmen Hall Designs konstruiert für viele Hersteller in der Offroad-Branche Rennwagenkomponenten und komplette Fahrzeuge. Bei Trucks mit Preisen von mehreren Hunderttausend US-Dollar und aufwärts ist das Risiko für einen Rückschlag hoch, und da die Zeit zwischen den Rennen knapp ist, müssen CAD-Konstruktionsänderungen schnell vorgenommen werden.
Das Spannende am Renngeschäft ist, dass immer jemand etwas besser, schneller, leichter haben möchte. So kann ich kreativ sein und immer etwas Neues entwickeln.
Mithilfe von Solid Edge und Synchronous Technology kann Craig schnell neue Komponenten erstellen, CAD-Teile von Zulieferern mühelos verwenden und ändern sowie realistische 3D-Modelle zur gemeinsamen Nutzung mit Kunden freigeben – ohne kostspielige physische Prototypen erstellen zu müssen. Solid Edge bietet auch etwas, das die CAD-Produkte von Mitbewerbern nicht bieten – ein kostengünstiges Einstiegsabonnementmodell, das ihm ermöglichte, sein Unternehmen ohne das enorme finanzielle Risiko einer Vorabinvestition in Software zu starten.
Neuigkeiten und Events
Neuigkeiten von Solid Edge
Informieren Sie sich im Rahmen von virtuellen und realen Solid Edge-Events über die neuesten Produktneuheiten von Solid Edge und vieles mehr.
Webinar | On-Demand | Jederzeit
Entwicklung elektromechanischer Systeme für die Ingenieure von heute
Erlernen Sie die neuesten Techniken im Bereich Entwicklung elektromechanischer Systeme.