完善的 CAD
設計如何贏得比賽
Solid Edge 通過利用同步建模技術,可以推動創新並支援使用者自由設計,從而說明使用者更快速、更智慧地進行設計,並且不受傳統三維建模的約束。Solid Edge 全面支援移動設計與協作,允許使用者隨時隨地存取設計流程。利用可以滿足使用者業務需求的靈活購買選項,使使用者可以按照自己的條件實現強大而直觀的 3D 設計產品組合。
白皮書
針對大型組立件的五點小建議
不論您的組立零件為 1000 個還是 100000 個,本白皮書提出五個策略,您可以實作這些策略,升級組立件效能;此外,還會提供建模和管理各種規模的 CAD 組立件方面的良好習慣。
白皮書
Cad 圖紙:
學習尖端技術
不論您是熟練的繪圖員還是剛剛入門的新手,本白皮書都將說明您學習或升級基本的繪圖技術,說明您提高 CAD 圖紙的製造可行性。
電子書
在加工鈑金時要注意的四個方面
現代工具可以如何在設計和製造過程中簡化鈑金加工作業?產業專家 DEVELOP3D 將在最新一期電子書中敘述加工鈑金時要注意的四個方面。
視訊
設計的速度和靈活性
Ten Kate Racing 將高效能的本田摩托車改裝成精調的賽車。Ten Kate Racing 的每名騎手都只有一輛摩托車,因此讓騎手儘快重新回到賽道非常重要。
觀看更多視訊
Ten Kate Racing 可以從賽道開始設計,建立一個虛擬原型,並為下一次比賽及時準備新的零件。憑藉更快的設計能力, Ten Kate Racing 車隊可從容自如地決定以前沒有時間仔細考慮的變更,這就是說設計的速度最終決定著賽車在賽道上的速度。
亮點
Solid Edge 功能
Solid Edge 如何滿足設計師和工程師的各種需求,以加速產品設計、加快修改速度以及提高設計資料的重用率?從核心建模功能到新一代設計功能-Solid Edge 為您提供加速設計進程所需的一切。
3D 產品開發的未來-收斂建模技術支援創成式設計建模、增材製造和逆向工程。
兼具直接建模的快速和簡易性,以及參數化設計的靈活性和可控性。
出色的組立件效能,不論您是處理幾個元件還是成百上千個零件。
繪製佈局、標注細節、控制圖表尺寸的過程中自動遵循機械製圖標準。
建模環境中照片般逼真的影像和動畫,讓您的模型栩栩如生。
在不同設備之間輕鬆存取,即時組態 CAD 環境,並在團隊成員、供應商和客戶之間快速共用資料。
我必須提前一天完成所有設計。
Jan van der Tol, Designer and crew chief for Ten Kate Racing
功能
瞭解有關 Solid Edge 產品組合的詳細資訊
Solid Edge 可向使用者提供一組完整的解決辦法組合,從而滿足範圍廣泛的業務需求。Solid Edge 不僅提供豐富的設計解決辦法,還提供可用於模擬、製造和資料管理的可擴展解決辦法。
訪問我們的線上商店
登錄免費試用,檢視最新優惠,對比同類產品和按月或按年購買訂閱。
適用於初創企業的免費軟體
如果您是一家開業三年以內的初期創業公司,您可以立刻申請免費獲得 Solid Edge。無需支付申請費用!
See More Stories
Theebo Tech | South Africa
Agricultural equipment manufacturer speeds up product design with Solid Edge
Read the Customer Story
Pyga | South Africa
Pyga Industries improves performance and reduces time-to-market with Solid Edge
Read the Customer Story
Wkidea | Taiwan
Integrated design-through-manufacturing system delivers a custom wooden cell phone case in just three hours; also opens door to new markets
Read the Customer Story
Isono Body | Japan
Dramatic improvements in product development using Solid Edge and MACsheet SEG5
Read the Customer Story