工業
機械設計

搶在競爭對手之前,滿足客戶對新機器設計的需求。

Solid Edge 免費試用版

產業洞察

Solid Edge 加快機器設計步伐,提高設計效率

借助 Solid Edge 軟體,不同規模的工業機械製造商簡化設計流程,滿足嚴苛的市場要求。

瞭解更多資訊

概述

加速工業機
械設計進程

為了能在當今市場上脫穎而出,必須加快工業機械設計,以便可以讓產品及早上市,並滿足客戶對優質、可靠設備的需求。Solid Edge 提供了一個高效、整合的三維設計平臺,使您能夠對設計執行虛擬測試,從而儘量減少製造問題,降低成本,並確保設備在惡劣環境中的耐用性和優異效能。

Icon: Stopwatch

功能

Solid Edge 優勢

Solid Edge 可說明貴公司在日益嚴峻的工業機械業務環境中發展壯大。  工業機械企業使用 Solid Edge 工具能夠:

實現工程過程的數位化。讓整個產品開發過程數位化並轉變業務模式。通過 3D 數位化模型簡化工程過程。在整個產品開發生命週期中賦予 3D 模型更多智慧。

通過下一代設計提高生產率。 採用逆向工程建立現有設計的數位化表示。使用組立建模管理大型組立件,最多可以管理 100000 個零件。通過創成式設計優化產品。

憑藉 3D CAD 加快機械設計。使用無歷程記錄的 3D CAD 同步建模技術。快速靈活地設計複雜的零件和組立件。直接處理設計幾何體並立即進行變更。

設計意圖視覺化。借助 3D 塗彩為目標產品建立照片般真實的影像和動畫。向潛在客戶宣傳新產品的價值。使用增強現實在真實世界設定中驗證設計。

融合機電設計工作。使用產業認可的布線和線束設計功能,建立完全可工作、可加工的設計。說明電氣和機械工程師進行無縫 ECAD-MCAD 協同。

準備 3D 列印設計。使用最新的增材製造和 3D 列印 技術建立產品,同時支援端到端工作流。

輕鬆製作鈑金模型。通過 2D 草圖建立 3D 鈑金模型。使用改進的舉昇彎邊和折彎凸緣止裂槽之類特有功能,建構複雜模型。

簡化製造方法的存取方式。定義和執行廣泛的傳統和新型製造流程,包括數控機加工、嵌套、切割、彎曲、成型、銲接、 組立件和增材製造 。

滿足客戶和法規要求。使用需求管理來對客戶和法規要求進行管理。使這些要求對於設計工程師清晰可見,並跟蹤這些要求的滿足情況。

實現 3D 文件無紙化。通過根據模型的定義使用新增標注的 3D 模型而非 2D 圖紙更加高效地溝通並降低製造成本。節省文件編制時間。

驗證並改進產品效能。通過使用虛擬原型和新式整合運動和振動模擬的可擴展仿真工具,驗證並改進產品效能。借助 XLIFF 語言翻譯可在全球範圍內溝通數位化設計文件。

實現模組化工厂設計的自動化。使用 3D 管線設計、全面的零件庫和適用於工廠設計的完全自動化 Isogen® 繪圖輸出,實現模組化工厂設計 工作的自動化。

通過云端共用產品資料。根據雲的協同提供一種安全共用產品資訊的方式,而無論資訊來源如何。

簡化資料重用和遷移。簡化其他 CAD 解決辦法中 3D 模型和 2D 圖紙的重用和遷移。保持 3D 模型智慧和 2D 圖紙關聯性。

輕鬆安全地管理資料。通過可擴展資料管理解決辦法高效安全地搜尋、管理和共用產品資料。借助內建資料管理和 Teamcenter 整合 滿足所有製造商的需求。

憑藉 3D CAD、仿真、電氣設計、製造和資料管理功能, Solid Edge 提供了經濟實惠且易於使用的工業機械設計解決辦法產品組合,說明各公司更好地進行設計。

客戶聚焦

縮短複雜工業機械的設計時間

Macchine Trasformazione Carta (MTC) 專門設計、製造和支援工業造紙機械。通過使用 Solid Edge, MTC 設計這些複雜機床的時間已縮短高達 50%。

挑戰

  • 簡化和合理安排安裝、培訓和協助活動
  • 從二維遷移到三維
  • 儘量減少設計錯誤
  • 減少設計時間

成功的關鍵

  • 進階三維軟體
  • 真實預覽視覺化可改善機床人體工學特性
  • 機床技術功能預覽-重量和元件干擾

結果

  • 增強設計功能,設計時間縮短高達 50%
  • 管理非常複雜的組立件-18000 多個元件

客戶案例

Solid Edge 和工業機械設計

See More Stories