產業洞察力
Solid Edge 加速食品加工設備設計進程
借助 Solid Edge 軟體,製造商可以簡化新設備設計過程,縮短交付時間,增加利潤率。
瞭解更多資訊
工業食品加工設備 (IFPE) 製造商既要提供滿足客戶要求的高品質機械,又要贏得新業務並保持盈利能力,因此他們面臨著許多挑戰。其中部分挑戰包括:
- 向客戶提出令人信服的提案,以傳達您的設備設計帶來的獨特優勢
- 設計和製造符合所有相關產業標準的設備,並記錄您對這些標準的遵循情況
- 滿足客戶對能夠實現更低人力成本、更好工作環境以及更高操作人員安全性的設備的需求
- 降低設備的運作成本,包括能耗
- 設計易於清潔、易於維護和高可靠性的設備
- 提供出眾的安裝和持續支援服務
IFPE 製造商通常是中小型組織,他們沒有較大型企業那樣可用來實現和維護高端軟體解決方案的資訊技術資源數量。他們需要易於實現和維護,且價格經濟實惠的專業電腦輔助設計 (CAD) 和生產力解決方案。
功能
經濟實惠的專業生產力解決方案
Solid Edge 提供了面向工業食品加工設備的設計、驗證和製造的解決方案,可幫助您應對這些挑戰。透過以下方式,Solid Edge 可協助貴公司在要求嚴苛的 IFPE 業務環境中蓬勃發展:
數位化工程流程讓產品開發過程數位化並轉變業務模式使用 3D 數字模型精簡工程流程在整個產品開發生命週期內將智慧融入 3D 模型。
運用 3D CAD 加快機械設計。利用同步建模技術運用史無前例的 3D CAD。快速靈活地設計複雜的零件和組立件直接設計幾何體,並立即進行變更。
視覺化設計理念運用 3D 渲染為提議產品建立逼真的影像和動畫。向潛在客戶傳達新產品的價值。運用增強現實在真實環境中驗證設計
整合機電設計工作。運用業內成熟的配線和線束設計功能建立功能完善、完全可製造的設計。為電氣工程師和機械工程師實現無縫 ECAD-MCAD 協同作業。
為 3D 列印準備設計。
使用最新的增材製造和 3D 列印技術建立產品,支援端到端工作流程。
輕鬆製作鈑金模型。通過二維草圖輕鬆製作 3D 鈑金模型。運用特有的功能(例如:舉昇彎邊和折彎凸緣止裂槽)建構複雜模型。
簡化製造方法的存取方式。定義和執行廣泛的傳統和新型製造流程,包括數控機加工、嵌套、切割、彎曲、成型、銲接、組立件和增材製造。
符合客戶和監管要求。運用需求管理來管理客戶和監管要求。設計工程師可輕鬆發現需求,並跟蹤要求的實現情況。
實現無紙化 3D 文件。運用標註 3D 模型而非帶有根據模型的定義二維圖紙,更高效地進行溝通并降低製造成本。花費在文件上的時間更少。
驗證和改善產品效能。利用可擴展的分析工具驗證和改善產品效能,這類工具可使用虛擬原型、全新整合運動和振動分析。使用 XLIFF 語言翻譯對數位化設計文件進行全球溝通。
自動化模組化工廠設計。利用,自動化 3D 管線設計、完備零件庫和完全自動的Isogen®測圖輸出,自動化模組化工廠設計。
通過雲端分享產品資料。根據雲的協同提供分享產品信息的安全方式(不論幾何資料來自何處)。
簡化資料重用和遷移。簡化來自其他 CAD解決方案的 3D 模型和 2D 圖紙資料遷移。保持 3D 模型智慧和 2D 繪圖關聯性。
憑藉 3D CAD、模擬、製造和設計管理功能,Solid Edge 提供經濟實惠且易於使用的整合式工業機械設計解決方案組合,有助於公司設計出更好的產品。
客戶聚焦
縮短工業食品加工設備的設計時間
Reading Bakery Systems 專門設計和製造用於大批量生產脆餅、曲奇和餅乾的設備。
使用 Solid Edge,該公司實現了 63% 的設計生產力提升
難題
- 產品需要大規模自訂和成千上萬份圖紙
- 必須如期向客戶發貨,避免產生巨額罰款
- 設計過時且管理不善不僅會失去客戶的信任,還會因重新設計招致高額成本
成功的關鍵
- 從之前的二維設計流程向生產效率更高的三維轉變
- 尋找易於使用的三維設計系統,其具備強大的組立建模鈑金設計功能
- 納入設計管理,確保設計完整性,且在工程部門外部共用產品資訊
結果
- 設計工作效率提高 3%
- 詳細圖紙製作時間從 3.2 小時縮短為 1.2 小時
- 第一年製作的影像數量增加近兩倍
- 約一半的 RBS 員工(製造、採購、銷售和 CNC 工廠現場)現在可以存取最新設計資料
客戶案例
Solid Edge 和工業食品加工設計