{! {wpv-post-title]

CAD Drawing and Drafting

使用 Solid Edge 輕鬆完成 CAD 繪圖與製圖

繪圖是許多工程流程交付的成品,其代表了設計方與製造方之間達成的約定,這就意味著繪圖的準確性至關重要。然而,隨著產品設計與各種組立件複雜度的逐漸提升,及對許多全球繪圖標準的考量,建立、加註解及更新圖面就成了一項艱巨的挑戰。使用 Solid Edge,可在繪製佈局、標注細節、控制圖表尺寸的過程中自動遵循選定的機械製圖標準。

簡化 CAD 製圖和文件建立

Solid Edge 可根據三維模型自動建立並更新繪圖,快速建立標準視圖和衍生視圖,包括輔助視圖、剖視圖、詳細視圖、局部視圖以及等軸測圖視圖。Solid Edge 還能自動為任何大小的模型建立分解的視圖、零件號球、零件明細表和材質表。您可以從各種顯示選項中選擇不同的顯示模式(例如,描影),以確保文件記錄盡可能如實地傳達其設計意圖。對 3D 模型進行變更時,會出現一個圖形指示器,通知設計師繪圖視圖已過時,同時,內建工具會通知使用者做了哪些變更。儲存圖面時,會使用「零件」檔案中的資料自動填入「標題欄框」。

建立和更新過程中實現更高效能

Solid Edge 利用多核處理器優化速度和效能,支援建立簡化組合件,並且可以在草圖質量和高品質視圖之間進行選取。此外,在處理大型組立件時,Solid Edge 可讓您根據搜尋查詢放置圖面視圖,然後關閉所有非視圖用途所需的元件。由於需要計算的隱藏線條大幅減少,因此可以更快放置及更新圖面視圖。

更輕鬆地控制繪圖尺寸以及新增註釋

Solid Edge 提供的綜合尺寸控制和新增註釋工具可以快速建立包含全部細節的繪圖。QuickSheet 範本可用於在圖面中自動填入預先定義的標準,例如,視圖、零件清單和註解。可透過擷取零件或組立件的尺寸標註來自動完成詳圖製作圖面視圖;此外,還提供了尺寸標註和註解命令的完整補充。

支援全球 CAD 製圖標準

Solid Edge 可提供自動遵守製圖標準的簡單繪圖佈局、圖表、註釋和尺寸控制,遵守的製圖標準包括國際標準化組織 (ISO)、美國國家標准學會 (ANSI)、英國標準學會 (BSI)、德國標準化學會 (DIN)、日本工業標準 (JIS) 等制定的標準。使用 Solid Edge,您可以全盤掌控圖面的每個元素,進而在標準變更時輕鬆更新。

鈑金零部件的精確繪圖

可使用通過折彎中心線列出折彎工序、角度和方向的折彎工序表,記錄鈑金零部件的生產過程。在組立件圖面中,可以加入具有自動加件號功能的零件清單,零件清單中的零件與模型的零件完全相符,即使是非實體零件也是一樣,例如,油漆。

項成本協同和改進的資料共用

使用 Solid Edge,您可以與其他團隊、供應商和客戶輕鬆共用二維繪圖,即使他們並未安裝 Solid Edge 也能實現共用。免費的 Solid Edge 2D Drafting 工具可讓您輕鬆地共用原生草稿檔案,並且提供圖面佈局、目標搜尋、圖表製作和尺寸標註等多項功能。由於 Solid Edge 2D 製圖工具與 Solid Edge 商業版完全相容,因此在資料轉換過程中不會損毀繪圖的完整性。

視訊

最新主題

使用 Solid Edge 輕鬆製作準確的技術圖紙

觀看更多視訊

免費軟體

免費的 3D 設計軟體

Try Solid Edge for Free

Get instant access to a free trial of Solid Edge and try it for yourself.

適用於初創企業的免費軟體

如果您是一家開業三年以內的初期創業公司,您可以立刻申請免費獲得 Solid Edge。無需支付申請費用!

客戶案例

瞭解真實客戶如何改進
CAD 繪圖建立過程,以實現業務目標。

See More Stories