Desenho e rascunho de CAD

Fácil desenho e detalhamento CAD com o Solid Edge
Os desenhos são a entrega final para muitos processos de engenharia – eles representam um contrato entre o projeto e a manufatura – que significa que a precisão é crítica. No entanto, o design de produtos e montagens se tornam mais complexos e com uma série de normas globais de desenho a considerar: criação, anotação e atualização. Tudo isso é desafiador. Com o Solid Edge, os controles de layout do desenho, detalhamento, anotação e dimensionamento atendem às normas de rascunho mecânico que você seleciona.
Rascunho de CAD agilizado e documentação
O Solid Edge cria e atualiza automaticamente os desenhos de modelos 3D, criando rapidamente visualizações padrão e derivadas, incluindo visualização auxiliar, de seção, de detalhe quebrado e isométrica. Solid Edge também automatiza a criação de vistas explodidas, balões, listas de peças e listas de material para modelos de qualquer tamanho. Você pode escolher a partir de uma série de diferentes opções de exibição, como sombreadas, para garantir que os documentos comuniquem sua intenção tão claramente quanto possível. Como as alterações são feitas ao modelo 3D, designers de alertas de indicação gráfica ao desenhar visualizações desatualizadas, enquanto uma ferramenta incorporada alerta o usuário para quais alterações foram feitas. Quando os desenhos são salvos, blocos de título são preenchidos automaticamente com os dados do arquivo de peças.
Melhor desempenho durante a criação e atualização
O Solid Edge optimiza para velocidade e desempenho ao tirar vantagem de processadores de vários núcleos, apoiando a criação de conjuntos simplificados e permitindo que você escolha entre visualizações com qualidade de rascunho e visualizações de alta qualidade. Além disso, quando se trabalha com grandes conjuntos, o Solid Edge permite que você coloque visualizações com base na consulta e desligamento de todos os componentes que não são essenciais para fins de visualização. Com um número significativamente menor de linhas ocultas para calcular, visualizações de desenho podem ser colocadas e atualizadas muito mais rapidamente.
Dimensionamento e anotações de desenho mais fáceis
O dimensionamento abrangente da Solid Edge e anotar as ferramentas permite que você crie desenhos totalmente detalhados bem mais rapidamente. Os modelos do QuickSheet podem ser usados para preencher um desenho com normas predefinidas como visualizações, listas de peças e anotações. Visualizações de desenho detalhadas podem ser automatizadas para recuperar dimensões de peças ou conjuntos; um complemento de dimensões e comandos também estão disponíveis.
Suporte para normas de rascunho de CAD globais
O Solid Edge oferece layout simples de desenho, diagramação, anotação, e dimensionamento dos controles que estão automaticamente em conformidade com as normas de rascunho, incluindo a Organização Internacional de Normalização (ISO), American National Standards Institute (ANSI), British Standards Institution (BSI), Deutsches Institut für Normung (DIN) e normas industriais japonesas (JIS), entre outros. Com Solid Edge, você tem controle total sobre todos os elementos do seu desenho, permitindo que você faça facilmente as atualizações se as normas mudarem.
Desenhos precisos de peças de chapa metálica
Documentar a manufatura de peças de chapa de metal pode ser feito com tabelas de sequência de dobra onde as linhas centrais de dobra listam a a seqüência de dobragem, ângulo e direção. As listas de peças com balonamento automático podem ser adicionadas a desenhos de montagem, onde a lista é uma correspondência exata das peças no modelo – mesmo para peças não físicas como pintura.
Colaboração sem custo e compartilhamento de dados melhorado
Com o Solid Edge, você pode facilmente compartilhar desenhos 2D com outras equipes, fornecedores e clientes, mesmo que eles não tenham o Solid Edge instalado. Nossa ferramenta gratuita, o Solid Edge 2D Drafting, permite o compartilhamento fácil de dados de arquivos de rascunho nativo e fornece recursos de layout de desenho, busca de meta, diagramação e dimensionamento. Como o Solid Edge 2D Drafting é totalmente compatível com a versão comercial do Solid Edge, não há perda de integridade de desenho como resultado de tradução de dados.
Software GRATUITO
Software de Projeto 3D Gratuito
Experimente o Solid Edge gratuitamente
Obtenha acesso instantâneo para fazer um teste gratuito do Solid Edge.
Software Gratuito para sua Startup
Se você possui uma startup no estágio inicial, em atividade há menos de três anos, você pode se inscrever agora para obter o Solid Edge gratuitamente. Sem taxas de inscrição!