Convergent Modeling in Solid Edge

Generative-Design-l-Convergent

Convergent Modeling unterstützt B-Rep-Modellierungsvorgänge auf Facettenkörpern ohne Konvertierung

Solid Edge kombiniert nahtlos klassische Volumenkörper („B-Rep“) mit Modellen aus Dreieckselementen – ohne zeitaufwendige und fehleranfällige Konvertierungen. Convergent Modeling von Siemens ermöglicht klassische B-Rep-Vorgänge in digital gescannten 3D-Daten und -Modellen, die aus generativem Design entstanden sind, reduziert somit Nacharbeit und unterstützt gleichzeitig moderne additive Fertigungsprozesse für komplexe Formen.

Funktionen

Arbeiten Sie in Vernetzungsmodellen mit den gleichen Befehlen wie in B-Rep-Modellen

Mit Convergent Modeling arbeiten Sie nahtlos mit den netzbasierten, per generativem Design und Reverse Engineering erstellten Modellen. Führen Sie herkömmliche Operationen durch:

Reverse-Engineering-Convergent-Modeling

Digital gescannte 3D-Daten

Convergent Modeling vereinfacht die Arbeit mit eingescannten Daten. Gescannte 3D-Daten werden als Facetten- oder Netzdaten in Solid Edge importiert, sodass Sie sofort mit der Konstruktion beginnen können – keine langwierige Konvertierung, keine manuelle Formerstellung und keine Notwendigkeit, Flächen zu erstellen.

Generative Modeling

Mit generativem Design erstellte Modelle

Mit Convergent Modeling können die aus generativem Design hervorgehenden optimierten Komponenten direkt für die additive Fertigung bzw. Analyse bereitgestellt oder weiter in Solid Edge bearbeitet werden. Die vernetzten Ergebnisse werden nahtlos in den normalen Modellbearbeitungsprozess integriert, sodass Sie die finale Konstruktion für die anliegende Aufgabe erhalten. Kein Warten mehr auf mühselige, unpräzise Konvertierungen von Dreiecksvernetzung in B-Rep.

Generative design works well together with additive manufacturing to create complex components without the need for expensive tooling

Komponenten für die additive Fertigung

Ganz gleich, ob Ihre Konstruktionen mit herkömmlicher Modellierung bzw. generativem Design erstellt oder aus einem 3D-Scanner importiert werden, sie können direkt für 3D-Druck, Konstruktion von Spritzgieß-Werkzeugen, Analyse und mehr verwendet werden. Convergent Modeling hebt Einschränkungen auf, indem Konstrukteure die Flexibilität gewinnen, optimierte Formen vom Konzept in die reale Existenz umzusetzen und dabei die Materialien und Techniken der additiven Fertigung zu nutzen.

Leverage b-rep and mesh geometries in the same model

Unique hybrid modeling capabilities allow b-rep and mesh geometries to coexist in the same model for downstream assembly use, speeding workflows and making mesh models even more useful. Removing the need to convert mesh or b-rep geometry in order for them to work together reduces model development time.

Video

Aktuelle Themen

Da der Stellenwert von 3D-Scans, medizinischen Scans und 3D-Druck mit höchster Präzision und niedrigen Kosten stetig gewachsen ist, sind Facettendaten in Engineering-Workflows immer gebräuchlicher und wichtiger geworden. Doch die Notwendigkeit der unidirektionalen, einmaligen Konvertierung in das B-Rep-Format, die aus zahlreichen technischen Gründen oft zeitraubend und fehleranfällig ist, schmälert die Vorteile der Nutzung von Facettendaten.

Weitere Videos anzeigen

 

Mit Convergent Modeling können Sie Facettendaten in Ihren B-Rep-Workflows ohne Datenkonvertierung, jedoch mit allen Vorteilen beider Technologien einsetzen.

KOSTENLOSE Software

Kostenlose 3D-CAD-Konstruktionssoftware

Solid Edge kostenlos testen

Erhalten Sie sofortigen Zugriff auf eine kostenlose Testversion von Solid Edge und probieren Sie es selbst.

Kostenlose Software für Ihr Start-up

Wenn Sie ein junges, d. h. ein vor weniger als drei Jahren gegründetes Start-up-Unternehmen führen, können Sie sich jetzt für ein kostenloses Solid Edge-Jahresabo bewerben. Ohne Anmeldegebühr!