NCシミュレーション

Solid Edgeの製造ソリューションには、機械の動き解析と衝突検知機能を搭載した包括的なマシン・シミュレーションが装備されています。マシニングプロセスで安全を確保し、コストのかかるミスを回避することができます。
Solid Edge CAM Proに統合された工作機械シミュレーションを使うことで、非生産的な検証で機械を縛らないようにします。内部のツールパスによる表示ではなく、実際のGコードをシミュレーションに使うことによって、正確な動きを再現します。
期間限定。今だけSolid Edge CAM ProとSolid Edge 2D Nestingが50%オフ。詳しく読む。
加工シミュレーション
Solid Edge CAM Proに統合された加工シミュレーションを使うことで、他のソフトウェアは必要なくなります。
CADニュートラル
Solid Edge CAM Proは特定のCADシステムに依存せずに使用できるように設計されています。データのインポート用に、主要なフォーマットに対応したトランスレータを搭載しています。
Solid Edgeとの統合
Solid Edge CAM ProはSolid Edgeと統合して使用することもできます。
このシミュレーション機能では、マシンのツールパスと切削後の製品の実際の形状を確認しながら、同時にプログラミングとパラメーター設定に問題がないかをチェックします。
Hung Chun Bio-S Co., Ltd.、R&Dエンジニア、Kao Shengkun氏
ソフトウェアの機能
次のステップへ
スタートアップ企業を支援する無償のソフトウェア
事業の立ち上げから3年以内のスタートアップ企業であれば、Solid Edgeを無償でご利用いただけます。 申込金は不要です。