NCシミュレーション

Solid Edge製造ソリューションには、機械の動き解析と衝突検知機能を搭載した包括的なマシン・シミュレーションが装備されています。マシニングプロセスで安全を確保し、コストのかかるミスを回避することができます。

Solid Edge CAM Proに統合された工作機械シミュレーションによって、非生産的なプルーブアウト作業に機械を費やすのを回避します。マシン・シミュレーションCAM Expressは内部のツールパスによる表示ではなく、実際のGコードをシミュレーションに使うことによって、正確なマシン・シミュレーションを提供します。

機能

加工シミュレーション

Solid Edge CAM Proの統合された加工シミュレーションを使うことで、外部ソフトウェアは必要なくなります。

マシン・コードにより実行されるシミュレーション

シミュレーションは、ポストプロセッサからの出力により実行され、すべての動作を確認できます。

同時表示

ダイナミック・パニングとズーミングが行える、完全なシミュレーションでは、実際のツールパスを示しながら同時にどのように切削が進んでいくかを確認・修正できます。

干渉検出

パーツ、加工中のワーク、工具と取付具、工作機械が干渉しないか、またはクリアランスが足りていない箇所がないかどうかをチェックできます。

複製が不要

別のシステムにデータを転送する必要はありません。すべてSolid Edge CAM Pro内で行えます。これにより時間の短縮、エラーの削減を実現できます。

オンマシンプローブ

プローブの動きも正確に、ビジュアルに再現できます。

CADニュートラル

Solid Edge CAM Proは特定のCADシステムに依存せずに使用できるように設計されています。Solid Edge CAM Proは、主要なフォーマットに対応したトランスレータを搭載して、様々なデータを活用できます。

Solid Edgeとの統合

Solid Edge CAM ProはSolid Edgeと統合させて使用することもできます。

このシミュレーション機能を活用すると、マシンのツールパスと切削後の製品の実際の形状を確認しながら、同時にプログラミングとパラメーター設定に問題がないかをチェックします。

Kao Shengkun, R&D Engineer, Hung Chun Bio-S Co., Ltd.

ソフトウェアに備えられた機能

次のステップへ

スタートアップ企業を支援する無償のソフトウェア

事業の立ち上げから3年以内のスタートアップ企業であれば、Solid Edgeを無償でご利用いただけます。 申込金は不要です。

お客様の事例

Solid Edgeを活用して製造で成果を上げたユーザー事例をご覧ください

See More Stories