フィーチャベース加工

Solid Edgeの製造ソリューションは、高速で簡単なフィーチャベース加工に対応し、様々なフィーチャの加工プロセスを自動的に決定できます。
Solid Edge CAM Proのフィーチャベース加工は、ナレッジエンジンを使用して、プリズマティックフィーチャのNCデータも作成できます。他のCAMシステムとは異なり、Solid Edge CAM Proは包括的なマシニングキットとしても、あるいは他のタイプのマシニングと組みあわせて活用することもできます。さらに、作成されたオペレーションは、NCプログラマーが必要に応じて修正可能な真のマシニングオペレーションになります。
シングルモード、バッチモード、またはバックグラウンドでツールパスを簡単に生成することで、新しい要件に合わせてCAMオペレーションを速やかに更新できます。
Solid Edge CAM Proのフィーチャベース加工
Solid Edge CAM Proには、導入と習得が簡単な、NCプログラミングとフィーチャベース加工の卓越した機能が備えられています。
CADニュートラル
Solid Edge CAM Proは特定のCADシステムに依存せずに使用できるように設計されています。データのインポート用に主要なフォーマットに対応したトランスレータを搭載しています。
Solid Edgeとの統合
Solid Edge CAM ProはSolid Edgeと統合して使用することもできます。
コストは10~15%削減される見込みです。これは、生産性が向上したことに加え、不良品の発生による無駄や再加工が減ったことによるものです。
Eagle Seals and Systems India Ltd.、GM of Manufacturing、P.N. Mehta氏
工作機械を最大限に活用
Solid Edge Manufacturingの新たな強化機能を使ってNCプログラミングを加速し、工作機械への投資を最大限に活かせます。
ソフトウェアの機能
次のステップへ
Solid Edgeの無償評価
Solid Edgeの組み込みのシミュレーション機能を無償評価版でお試しください。 動きの解析、応力・振動・座屈解析解析、熱解析などをご利用いただけます。
スタートアップ企業を支援する無償のソフトウェア
事業の立ち上げから3年以内のスタートアップ企業であれば、Solid Edgeを無償でご利用いただけます。 申込金は不要です。