Gestione dei dati con Solid Edge

Solid Edge Data Management

Gestione semplice dei dati, senza l’assistenza dell’IT

Solid Edge Data Management offre eccellenti funzionalità per i produttori di piccole dimensioni, che si trovano in difficoltà a lavorare con crescenti volumi di file CAD. La procedura di setup è molto semplice: basta inserire un indice nelle cartelle in cui sono salvati i file di Solid Edge. La nostra soluzione consente di rivedere e modificare le proprietà di vari file ed eseguire operazioni di revisione e rilascio su disegni, assiemi e componenti di Solid Edge. Sottoponi a backup, condividi e sincronizza i file di Solid Edge utilizzando i più comuni software di condivisione file basati sul cloud, come Dropbox, OneDrive, Google Drive e Box.

Setup veloce e senza software per database da mantenere

Le funzionalità di Solid Edge Data Management si basano sulla tecnologia di indicizzazione standard di Windows per archiviare le informazioni relative ai file di Solid Edge. Non è necessario installare o mantenere un software per database e quindi non occorre richiedere il supporto dell’IT. Per essere subito operativi, basta posizionare indici nelle cartelle dove sono memorizzati i file di Solid Edge.

Solid Edge PDM

Ricerche immediate e gestione integrata delle proprietà

È possibile cercare rapidamente i file desiderati da Esplora risorse in Windows o da Solid Edge utilizzando i nomi dei file e le proprietà standard o personalizzate. È inoltre possibile eseguire ricerche “Dove usato” per individuare dove viene utilizzata una parte negli assiemi e nei disegni, in modo da valutare l’impatto delle modifiche pianificate sugli assiemi esistenti.

PDM Latest Changes

Your design data in clear view

Built-in customized reports for Solid Edge, Dynamic Visualization provides dynamic methods for viewing and sorting assembly parts and components. The visual reports are built on rules that are easily created with “Excel-like” filters within interactive tables.

Gestione delle versioni e attività di revisione semplificate

Il programma di utilità Design Manager consente di eseguire revisioni di parti, assiemi e disegni in poco tempo. Ad esempio, è possibile clonare un assieme esistente e creare nuove revisioni delle parti selezionate, per iniziare rapidamente un nuovo progetto. Anche la revisione e la modifica delle informazioni sulle proprietà, archiviate nelle parti, negli assiemi e nei disegni di Solid Edge, possono essere eseguite con la massima facilità. Bastano pochi clic per rilasciare parti, assiemi e disegni.

Solid Edge PDM

Flessibilità di condivisione e inserimento dei file nell’archivio dati (vault)

Solid Edge Data Management offre soluzioni flessibili per l’archiviazione e la condivisione dei file, che consentono la memorizzazione in locale, in rete e sul cloud, in funzione delle esigenze dei singoli utenti o delle grandi aziende manifatturiere. I dati possono essere memorizzati e condivisi nel cloud utilizzando i più comuni software di condivisione, come Dropbox, OneDrive, Google Drive e Box. La condivisione dei dati selezionati può avvenire con risorse di progettazione in remoto o con fornitori e clienti. I file di Solid Edge sono anche archiviati in locale, per garantire la massima flessibilità e prestazioni ottimali quando si lavora offline.

Solid Edge PDM

Ricerca forma in Solid Edge

Riutilizza i dati di progettazione esistenti invece di reinventarne di nuovi, grazie all’add-on Ricerca forma di Solid Edge. Lanciabile direttamente da Solid Edge con un solo clic, Ricerca forma è un motore di ricerca 3D che identifica componenti simili in base alla geometria. Questo consente di individuare componenti simili con maggiore efficienza rispetto alla tradizionale ricerca per parole chiave.

Con Solid Edge, l’efficienza dei nostri ingegneri progettisti è aumentata del 60-65%. Ora possiamo tenere una traccia più precisa delle revisioni e dei disegni. Gli ingegneri progettisti possono accedere con facilità ai reciproci dati. I concept sono realizzati in forma virtuale e i progetti illustrano con efficacia l’intento progettuale. Adesso possiamo usufruire di una libreria comune con disegni delle parti e dei prodotti. Il processo di progettazione relativo alle attività di formatura è stato semplificato e i tempi di avvicendamento delle diverse versioni dei disegni sono stati ridotti in modo significativo.

Yashwant Rajeshirke, Senior Development Engineer, R&D, Forbes Marshall

Video

Data management made easy with Solid Edge

Solid Edge ensures data integrity, irrespective of the size of your organization.

See More Videos

Offers

Free 3D Design Software

Prova Solid Edge gratis

Scarica subito una versione di prova gratuita e scopri con i tuoi occhi Solid Edge.

Versione gratuita del software per la tua startup

Se gestisci una startup in fase di avvio, che opera da meno di tre anni, puoi richiedere una versione gratuita di Solid Edge. Senza spese correlate all’invio della richiesta!

Storie di successo

In che modo le aziende usano Solid Edge Data Management

See More Stories