Certificazione Solid Edge
Diventa un Solid Edge Certified Professional e ottieni un riconoscimento per le competenze e le conoscenze acquisite nell’utilizzo di Solid Edge
Per ottenere la certificazione Solid Edge è necessario sostenere un esame online, che valuta le competenze e le conoscenze acquisite da professionisti e studenti nell’utilizzo avanzato del software Solid Edge. La certificazione Solid Edge migliora il vantaggio competitivo e la reputazione di utenti e organizzazioni, inoltre fornisce credenziali riconosciute nel settore che professionisti e studenti possono sfruttare per le loro carriere.
Certificazione in inglese
Certificazione in cinese semplificato
Certificazione in spagnolo
Certificazione in inglese
Certificazione
Certificazione Solid Edge
per professionisti
Gli utenti di Solid Edge che hanno acquisito un elevato livello di competenze ed esperienza con Solid Edge possono sostenere un esame online e qualificarsi come professionisti Solid Edge certificati. L’esame è disponibile a livello globale in inglese e richiede il versamento di una quota. Questa importante qualifica offre il riconoscimento, sia per la persona stessa che per il relativo datore di lavoro, delle capacità di progettare prodotti di massimo livello con Solid Edge.


Certificazione Solid Edge
per studenti
Solid Edge offre risorse eccellenti per studenti e insegnanti, tra cui edizioni gratuite di Solid Edge per studenti e scuole superiori, nonché programmi di apprendimento comprovati, dalle scuole medie fino all’università. Gli studenti possono dimostrare il proprio livello di competenza sostenendo esami online e qualificandosi come Solid Edge Certified Associate di livello I (destinato agli studenti delle scuole superiori) o di livello II (destinato agli studenti universitari). Gli esami di certificazione sono disponibili a livello globale in inglese, sono più semplici rispetto al livello professionale e hanno un costo inferiore.
Vantaggi della certificazione
Solid Edge per le aziende
La presenza di professionisti Solid Edge certificati in azienda migliora la reputazione del reparto progettazione e fornisce ai dipendenti una qualifica che ne riconosce le capacità e l’esperienza. Quando si assume nuovo personale per il team di progettazione, è bene cercare professionisti Solid Edge certificati, a garanzia delle competenze nell’utilizzo di Solid Edge.

Software GRATUITO
Software gratuito per la progettazione 3D
Versione gratuita del software per la tua startup
Se gestisci una startup in fase di avvio, che opera da meno di tre anni, puoi richiedere una versione gratuita di Solid Edge. Senza spese correlate all’invio della richiesta!
Scarica la versione gratuita di Solid Edge per gli studenti
L’edizione del software Solid Edge per studenti consente di acquisire le competenze necessarie, grazie a una versione gratuita dello stesso software impiegato dai professionisti, con le stesse funzionalità intuitive.