Ultima versione
Solid Edge 2020:
Scopri le novità
Grazie a nuove funzionalità come la realtà aumentata, strumenti di convalida ampliati, definizione basata su modelli, nesting 2D e miglioramenti estesi delle funzionalità CAD di base, Solid Edge 2020 permette di migliorare la collaborazione e digitalizzare completamente l’intero ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla produzione. Digitalizza l’intero processo di sviluppo del prodotto e trasforma il tuo business con Siemens Solid Edge 2020.
Esplora
La semplicità della modellazione diretta con il controllo della progettazione parametrica
Prova Solid Edge gratuitamente
Con la versione di prova gratuita di Solid Edge potete valutare gratuitamente tutte le funzionalità di Solid Edge, senza alcuna limitazione. La versione di prova include le funzioni di modellazione di parti, progettazione di assiemi, messa in tavola e simulazione. Comprende inoltre video di formazione online e altri preziosi consigli e suggerimenti di utilizzo.
Progettazione di una parte con la tecnologia sincrona
Solid Edge con tecnologia sincrona permette ai progettisti di accelerare la creazione di modelli ed eseguire più rapidamente le modifiche, eliminando la rigenerazione dei modelli e i rifacimenti, migliorando le caratteristiche dei prodotti e snellendo i processi di progettazione. Questo video mostra come modellare una parte utilizzando Solid Edge con tecnologia sincrona.
Importazione e modifica di dati 3D
Oggi operiamo in un mondo multi-CAD dove spesso è necessario importare e modificare dati indipendentemente dal software con cui sono stati creati. In questo esempio, scoprirete come importare i dati 3D di un fornitore da diverse fonti ed eseguire modifiche laddove necessario.
Creazione dall’alto di un assieme (top-down)
Solid Edge offre due opzioni per la progettazione di assiemi e layout: progettazione dall’alto e progettazione dal basso. La modellazione di assiemi dall’alto (top-down) è un metodo incentrato sugli assiemi, che parte dal livello più alto possibile per poi definire le singole parti e i sottoassiemi nel contesto dell’assieme generale.
Creazione di un disegno dettagliato
La progettazione in formato 3D ha molti vantaggi: consente di risparmiare tempo, migliora la visualizzazione dei prodotti e permette di comunicare chiaramente i progetti. Ma, alla fine, l’esigenza principale resta quella di trasferire l’idea dal progetto alla fase di produzione. Il video mostra in che modo Solid Edge facilita la creazione di disegni CAD.
Progettazione di una parte in lamiera
Una funzionalità chiave di Solid Edge è l’ambiente Sheet Metal, che fornisce un flusso di lavoro completo dal progetto alla fabbricazione, utilizzando metodi di modellazione sincrona ottimizzati e personalizzati in base ai requisiti specifici della progettazione di lamiere. Questo video mostra come creare una parte in lamiera utilizzando Solid Edge con tecnologia sincrona.
Utilizzando Solid Edge con tecnologia sincrona riesco a eseguire molte più iterazioni di quanto non riuscissi a fare in precedenza. In questo modo si riduce il costo del prodotto, oltre al peso del prodotto stesso. Le prestazioni invece aumentano e la garanzia dura molto più a lungo. La qualità ne beneficia, noi ne beneficiamo, come pure i margini di profitto.
John Winter, Mechanical Engineering Manager, Bird Technologies
Video
Scopri il portafoglio completo di Solid Edge
Solid Edge fornisce agli utenti un portafoglio completo per soddisfare un’ampia gamma di esigenze operative.
Portafoglio di Solid Edge per lo sviluppo del prodotto
Solid Edge non offre solo soluzioni di progettazione avanzate, ma anche soluzioni scalabili per la simulazione, la produzione e la gestione dei dati.
Funzionalità
Un insieme completo di soluzioni
Solid Edge fornisce agli utenti un portafoglio completo per soddisfare un’ampia gamma di esigenze operative. Solid Edge non offre solo soluzioni di progettazione avanzate, ma anche soluzioni scalabili per la simulazione, la produzione e la gestione dei dati.
Offerte
Passa alla fase successiva
Visita il nostro negozio on-line
Confronta i tier dei prodotti e acquista abbonamenti mensili o annuali.
Acquista Solid Edge da un partner
Contatta un partner della zona per avere informazioni su prodotti, assistenza e servizi.