Modulare Anlagenkonstruktion

Solid Edge P&ID- und Rohrleitungslösungen für die modulare Anlagenkonstruktion umfassen Unterstützung für die P&ID-Erstellung, verknüpfte 3D-Rohrleitungen und Isogen®-Ergebnisse. So gewährleisten Sie, dass Ihre Produkte auf Anhieb und immer perfekt konstruiert sind.

Solid Edge P&ID Design bietet 2D-Flussdiagramme und -Symbole für die P&ID-Erstellung, wobei ANSI/ISA-, DIN- und EN ISO-Standards eingehalten werden, um strikte behördliche Anforderungen zu erfüllen.

Solid Edge Piping Design – automatische 3D-Rohrleitungskonstruktion mit umfangreichen 3D-Teilebibliotheken und einer vollautomatischen Ausgabe isometrischer Zeichnungen für die Anlagenkonstruktion. Diese Lösung umfasst die vollautomatische Ausgabe isometrischer Zeichnungen im PCF-Format mithilfe integrierter ISOGEN®-Funktionalität. Rohre und Schläuche gleicher Länge in verschiedenen Baugruppen — auch mit unterschiedlicher Biegung — haben dieselbe Stücklistennummer, sodass Fehler bei der nachfolgenden Fertigung und Bestellung reduziert werden. Solid Edge Piping Design unterstützt auch die Verlegung durch Teile, was das Verpackungsdesign beschleunigt, und die Konstruktion flexibler Rohre und Schläuche mit fester Länge.

Funktionen

Modulare Anlagenkonstruktion und Ausrüstungslayout

Modulare Anlagenkonstruktionslösungen von Solid Edge ermöglichen die schnelle, unkomplizierte Planung komplexer Leitungssysteme und Anlagenkonstruktionen.

Plant-Design-Solid-Edge-PID-Design

Solid Edge P&ID Design

Solid Edge P&ID Design bietet 2D-Flussdiagramme und -Symbole für die P&ID-Erstellung und hilft bei der Einhaltung der strengen Anforderungen, die für modulare Anlagenkonstruktionen gelten.

Plant-Design-Solid-Edge-Piping-Design

Solid Edge Piping Design

Solid Edge Piping Design bietet automatische 3D-Rohrleitungskonstruktion mit umfangreichen 3D-Teilebibliotheken und einer vollautomatischen Ausgabe isometrischer Zeichnungen für die modulare Anlagenkonstruktion.