Solid Edge 모듈식 플랜트 설계 솔루션은 연결된 3D 배관, 배관 및 계측 다이어그램 (P&IP)지원, Isogen® 아웃풋 등으로 워크플로 프로세스를 간소화 해 제품 설계가 처음부터 제대로, 언제나 제대로 이뤄지도록 보장합니다. 사용자는 이 소프트웨어 모듈을 사용해 2D 회로도에서 설계 의도/로직을 쉽게 포착할 수 있으며, 포괄적 3D 프로세스 플랜트 모델에 2D P&ID를 개발할 수 있습니다.
Solid Edge P&ID Design은 자동화된 프로세스를 사용해 내장 심볼 라이브러리 등 배관 생성에 필요한 모든 것을 제공합니다. 배관 사양은 설계 어느 단계에서나 평가할 수 있으며, 목록, 보고서, BOM, 지능형 PDF 등도 쉽게 생성됩니다. P&ID에 정의된 기능은 3D 모델에 쉽게 포함시켜 완전한 모듈형 플랜트 설계 솔루션을 제공할 수 있습니다.
강력한 3D 배관 계획 솔루션인 Solid Edge Piping Design은 3D 어셈블리 그룹에서 3D 배관 시스템을 구성·변경해 완벽한 배관 시스템을 자동 생성합니다. Solid Edge Piping Design은 Solid Edge P&ID Design과 매끄럽게 통합되며, 이는 모듈 간 교차 강조를 지원합니다. 특정 P&ID-to-3D 기능은 사용자에 배관 계장도와 3D 어셈블리 간 온라인/통합 연결을 제공하며, 3D 스케치 모드에서도 가능합니다.
Solid Edge Piping Design은 플랜트 설계를 위한 포괄적인 3D 파트 라이브러리 및 완전 자동화된 등각 도면 출력 기능을 갖춘 자동화된 3D 배관 설계 기능을 제공합니다. 이 솔루션에는 통합 ISOGEN® 기능을 사용해 PCF 형식으로 완전히 자동화된 등각 도면 출력 기능이 포함됩니다. 여러 어셈블리에 있는 동일한 길이의 튜브와 호스는 굴곡이 달라도 동일한 BOM 번호를 유지하므로 제조나 주문 다운스트림 상의 오류가 줄어듭니다. 또한 Solid Edge Piping Design는 파트를 통해 라우팅을 지원하므로, 고정 길이 옵션으로 한층 빠른 패키징 설계와 유연한 튜브, 호스 설계를 가능케 합니다.
비디오
Solid Edge 모듈식 플랜트 설계 실제 사용 사례
Solid Edge 모듈식 플랜트 설계 솔루션은 지능적인 P&ID 도면과 3D 배관 모델을 신속하게 작성해 처음부터 제대로 된, 언제나 제대로 된 설계를 구현합니다.
본 데모에서는 2D P&ID 도면을 독립형으로 사용하거나 Solid Edge 3D 설계 기능과 함께 사용해 모델의 3D 표현을 생성하는 방법을 알아봅니다.
본 비디오에서는 지능적인 P&ID 도면을 사용해 3D 모델을 구동하는 방법을 알아봅니다.
기능
모듈식 플랜트 설계 및 장비 레이아웃
Solid Edge 모듈식 플랜트 설계 솔루션을 사용하면 복잡한 배관 시스템과 플랜트 설계를 빠르고 쉽게 계획할 수 있습니다.
Solid Edge P&ID 설계
Solid Edge P&ID Design은 기업 및 국제 품질 표준을 충족하는데 있어 중요한 P&ID를 생성하기 위한 2D 플로우 다이어그램과 심볼 지원을 제공합니다. ANSI/ISA, DIN, EN ISO 표준을 지원하며, Solid Edge Piping Design에 매끄럽게 연결해 해당 정의로 자동 3D 배관 생성을 제어합니다.
Solid Edge 배관 설계는 플랜트 설계를 위한 포괄적인 3D 파트 라이브러리 및 완전 자동화된 등각 도면 출력 기능을 갖춘 자동화된 3D 배관 설계 기능을 제공합니다. 여러 어셈블리에 있는 동일한 길이의 튜브와 호스는 굴곡이 달라도 동일한 BOM 번호를 유지하므로 제조나 주문 다운스트림 상의 오류가 줄어듭니다. 한층 신속한 패키징 설계를 지원하는 기능과 초보 사용자도 쉽게 3D 스케치를 생성할 수 있는 향상된 3D 배관 스케치 기능이 포함돼 있습니다.
This site uses cookies in order to improve your user experience and to provide content tailored specifically to your interests. Detailed information on the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. You can also manage your preferences there. By using this website, you consent to the use of cookies. Learn More