![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2022/09/SE2023-yanu-hero-640x480-1-360x270.jpg)
产品发布
Solid Edge 2023:创造、连通、协同。
为了简化产品设计,Solid Edge 2023 提供一系列新功能,包括改善不同团队和系统之间的无缝协同、新改进的用户界面、仿真和制造增强功能以及灵活的许可选项,供您在需要的时候访问所需功能。
产品组合概述
完整的产品
开发组合
Solid Edge 是一个包含多款经济易用的软件工具的产品组合,可解决产品开发流程的各种问题。Solid Edge 通过同步建模技术,将直接建模的快速和简易性与参数化设计的灵活性和可控性相结合。
探索我们的计划
云
Solid Edge 按照您的要求提供支持云的设计Solid Edge 提供您需要的云功能,方便您在不同设备上访问专业 3D CAD,按照您的个人喜好即时配置 CAD 环境,并在设计资源以及供应商和客户之间快速共享数据。
支持云访问的 Solid Edge 降低了对 IT 支持的需求。让他们腾出更多的时间处理生产效率更高的项目,而不是日常系统维护。
探索我们的计划
移动性
对于需要在办公室、车间和外出拜访供应商或客户时全程掌握设计项目信息的设计师而言,近年来平板设备的发展令其受益颇多。
在 Microsoft Surface™ Pro 平板电脑或 Surface Book 上使用 Solid Edge 能够让您在高性能设备上完整查看您的三维计算机辅助设计 (CAD) 项目,无论您是在研发 (R&D) 实验室、车间工作,还是外出拜访供应商和客户,皆是如此。您可以下载免费的 Solid Edge Mobile Viewer 应用,使用任意移动设备快速查看 Solid Edge 零件、装配和图纸
探索我们的解决方案
满足您需求的解决方案
Solid Edge 简单易学。
客户聚焦
Hall Designs 如何借助 Solid Edge 率先完成设计
Trophy Truck 大赛是水平较高的越野车赛事,一些速度超快的汽车将会在比赛中亮相。该赛事对改装车不作任何限制,因此,比赛中什么情况都可能发生。 Craig Hall 知道哪些因素可以帮助您越过终点线;他同时很清楚,出色的 CAD 设计是关键因素,决定了您能否第一个冲过终点线,甚至也可能导致您根本无法完成比赛。Craig 通过其公司 Hall Designs 为非公路用车行业内的许多公司设计赛车组件和整车。参赛车辆的售价都超过数十万美元,比赛奖金不菲;而比赛间隔时间短,必须快速对 CAD 设计作出更改。
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2020/06/icon-brain-cog-white.png)
更重要的是,人们总是希望组件质量更好、速度更快且重量更轻。我可因此保持创新,不断想出新点子。
Craig Hall,Hall Designs 所有者
现在,Craig 借助具有同步建模技术的 Solid Edge,可以快速设计新组件,轻松使用和修改供应商的 CAD 零件,并制作逼真的 3D 模型,与客户分享,而无需制作昂贵的实体原型。Solid Edge 还提供同类 CAD 产品所不具备的功能 – 低成本入门级订阅模型,让用户可以快速创办自己的企业,而无需将大笔资金用以支付软件预付款。
新闻与活动
Solid Edge 新闻
保持关注,了解与 Solid Edge 有关的近期产品新闻、现场活动和虚拟活动等等。
随时点播网络研讨会
适用于当今工程师的机电设计
了解当前机电设计技术。