Solid Edge 2023
创造、连通、协同。
Solid Edge 2023 为简化产品设计新增了一系列新功能。利用具有互操作性的新增功能,各团队和各系统之间可实现无缝协同。契合您工作方式的全新观感,减少您的点击次数,提高工作效率。通过使用新的仿真能力,更充分发挥网格模型的作用。消除检查中的错误,节省制造时间和资金。体验新的许可选项,在需要的时候访问所需功能。
Solid Edge 免费试用版 Solid Edge 2023 产品说明
Solid Edge 2023 有巨大改进。此版本拥有众多增强功能,更便于我们完成日常工作,而且工作质量更高。
弗朗西斯科·阿尔菲利 (Francesco Arfilli),Fiorini Group
主要功能
Solid Edge 2023 新增功能
Solid Edge SaaS:连通云端,可随时随地访问,纵享独有的优势
值得信赖的产品开发工具,现在可以通过 Siemens Xcelerator Cloud 和软件即服务 (SaaS) 订阅方式获得。Solid Edge SaaS 提供云端连接,以及根据需求订购软件和服务的机会。
- 降低 IT 间接费用、管理成本并轻松扩展业务。
- 访问独有附加功能和内嵌工具。
- 在云端安全存储数据并可随时随地通过任何设备与团队成员轻松共享数据。
- 运用增强现实 (AR) 功能在真实世界环境中查看产品。
- 借助订阅软件中随附的 Teamcenter Share 轻松进行协同。
- 通过基于价值的许可选项立即访问插件功能,进一步深入处理设计数据。
借助灵活的许可选项,在需要的时候访问所需功能
基于价值的许可选项允许您根据需要选择插件功能。Solid Edge SaaS 订阅软件新增的这一灵活许可选项可供立即访问集成式插件产品:创成式设计专业版、点云可视化、电气管线布置、PCB 协同、高级 PMI、仿真和 Solid Edge 管线设计。通过灵活的令牌系统,轻松混合和匹配插件产品。
减少点击次数,处理更多工作
新的外观赋予 Solid Edge 用户界面 (UI) 以现代化的更新,更契合用户工作方式。这些更新包括添加了一目了然的命令栏和工具栏,更新了个性化选项,并且完善了建模工作流。有序零件和钣金建模工作流的增强功能将同步建模工具赋予顺序建模用户,进一步提高了工作效率并加快了新用户上手的速度。
让您的设计数据发挥更大作用
对互操作性的增强可帮助您释放设计数据的力量,提交适用于未来的工作。轻松与 Siemens Xcelerator 产品组合中的其他产品相互传递 Solid Edge 数据,包括 NX 机电一体化概念设计解决方案 (MCD) 和 Process Simulate。SolidWorks、JT、STEP 和 Parasolid 文件(零件或装配)可以插入 Solid Edge 装配,无需转换。
配有高级 PMI 功能的 MBD无缝利用设计和制造意图
基于模型的定义 (MBD) 增强功能所提供的工具能帮助您更快更轻松地细化三维模型。借助改进的工作流和自动化辅助功能,工作效率得以大幅提升。新插件 Solid Edge 高级产品制造信息 (PMI) 可帮助您为下游 PMI 应用提供高质量且始终如一的尺寸标注。
自动识别、标记和提取关键设计特征
引入 Solid Edge 检查器,消除检查中的错误,节省制造时间和资金。Solid Edge Inspector 可以自动生成值得用户信赖的高质量检查数据和报告,同时实现下游制造流程中的无缝沟通。
充分运用网格,为所有模型优化仿真
增强功能允许对收敛模型(使用创成式设计创建的模型或通过三维扫描获得的模型)进行仿真,无需转换为边界表示 (B-Rep) 数据。体网格功能已经扩展并囊括装配和钣金仿真,这样就能减少网格划分错误并加快仿真研究速度。
利用全新制造能力突破限制
Solid Edge CAM Pro 中用于 5 轴加工的新型多轴粗加工功能可帮助您有效除料,并节省时间。用于 4 轴加工的新型旋转加工插件和新增的电火花线切割加工 (EDM) 功能可以提高您打造各种形状的能力,甚至是那些成本过高或先前不可能打造的形状。您还可以轻松访问智能机床工具包数据库中的标准化专业机器仿真工具。
通过速度更快、响应程度更高的用户界面创建技术出版物
全新的、现代化的用户界面,以及增强的可用性、工作流和动画,使您可以对插图和技术文档进行更多处理。将富文本元数据分配给动态显示的插图和部件。创建预设时间的自定义过渡,用于摄像机移动、零件显示、零件移动、零件隐藏和其他动画功能。定义多个主页面,并在文档旁边显示视觉缩略图。
准备购买吗?
立即访问我们的线上商店,开始按月或按年订阅,或了解购买永久许可证的更多信息。
Solid Edge 和 Teamcenter
捆绑购买享折扣优惠
将易于使用的专业 3D CAD 软件与优质的产品数据管理 (PDM) 软件相结合。
Solid Edge 设计配置器
点击按钮就可新建设计迭代。
核心 CAD 改进功能
借助 3D 设计的自动化性能改进功能,释放无限想象。
3D 设计新增功能
采用 Solid Edge 2022 的改进功能,提高资源利用程度。
Solid Edge 2022 仿真
通过验证设计性能的自动化过程加快仿真研究。
Simcenter Flomaster for Solid Edge
改善流体在管道系统设计中的流动。
Solid Edge 技术出版物
得益于 Solid Edge CAD 数据的紧密集成,用户得以创建高质量文档。
Solid Edge 数据管理
应对复杂程度不断增加的产品和流程所带来的挑战。
Teamcenter Share 与 Solid Edge
随时随地工作、同步数据并针对创意设计进行协同。