工业食品加工
设备设计

缩短设备交付时间,同时改善现金流和利润率

Solid Edge 免费试用

行业洞察

Solid Edge 加速食品加工设备设计进程

借助 Solid Edge 软件,制造商可以简化新设备设计过程,缩短交付时间,增加利润率。

了解更多

概述

加速食品加工
设备设计进程

工业食品加工设备 (IFPE) 制造商既要提供满足客户要求的高品质机械,又要赢得新业务并保持盈利能力,因此他们面临着许多挑战。其中一些挑战包括:

Icon: Stopwatch
  • 向客户提出令人信服的提案,展现您的设备设计的独特优势
  • 设计和制造满足所有相关行业标准的设备,并记录对这些标准的合规性
  • 满足客户的设备需求,即降低劳动力成本、优化工作环境和提高操作人员安全性
  • 减少设备运营成本,包括能耗
  • 将设备设计为易于清洗、维护、可靠性高
  • 提供出色的安装和持续支持服务

IFPE 制造商往往是不具备大量信息技术资源的中小型企业,而大型企业可以应用大量信息技术资源来实施和维护高端软件解决方案。他们需要专业的计算机辅助设计 (CAD) 和生产效率解决方案,既要易于实施和维护,又要经济实惠。

功能

价格实惠、专业的生产效率解决方案

Solid Edge 提供了面向工业食品加工设备的设计、验证和制造的解决方案,可帮助您应对这些挑战。Solid Edge 可帮助贵公司在日益严峻的 IFPE 业务环境中蓬勃发展:

实现工程过程的数字化。让整个产品开发流程数字化并转变业务模式。通过 3D 数字化模型简化工程过程。在整个产品开发生命周期中赋予 3D 模型更多智能。

通过下一代设计提高生产率。采用逆向工程创建现有设计的数字化表示。使用装配建模管理大型装配,最多可以管理 100,000 个零件。通过创成式设计优化产品。

凭借 3D CAD 加快机械设计。使用无历史记录的 3D CAD 同步建模技术。快速灵活地设计复杂的零件和装配。直接处理设计几何体并立即进行更改。

设计意图可视化。借助 3D 渲染为目标产品创建照片般真实的图像和动画。向潜在客户宣传新产品的价值。使用增强现实在真实世界设置中验证设计。

融合机电设计工作。使用行业认可的布线和线束设计功能,创建完全可工作、可加工的设计。帮助电气和机械工程师进行无缝 ECAD-MCAD 协同。

准备 3D 打印设计。使用最新的增材制造和 3D 打印技术创建产品,同时支持端到端工作流。

轻松制作钣金模型。通过 2D 草图创建 3D 钣金模型。使用改进的放样弯边和折弯凸缘止裂槽之类特有功能,构建复杂模型。

简化制造方法的访问方式。定义和执行广泛的传统和新型制造流程,包括数控机加工、嵌套、切割、弯曲、成型、焊接、装配和增材制造。

满足客户和法规要求。使用需求管理来对客户和法规要求进行管理。使这些要求对于设计工程师清晰可见,并跟踪这些要求的满足情况。

实现 3D 文档无纸化。通过基于模型的定义使用添加标注的 3D 模型而非 2D 图纸更加高效地沟通并降低制造成本。节省文档编制时间。

验证并改进产品性能。通过使用虚拟原型和新式集成运动和振动仿真的可扩展仿真工具,验证并改进产品性能。借助 XLIFF 语言翻译可在全球范围内沟通数字化设计文档。

实现模块化工厂设计的自动化。使用 3D 管道设计、全面的零件库和适用于工厂设计的完全自动化 Isogen® 绘图输出,实现模块化工厂设计工作的自动化。

通过云端共享产品数据。基于云的协同提供一种安全共享产品信息的方式,而无论信息来源如何。

简化数据重用和迁移。简化其他 CAD 解决方案中 3D 模型和 2D 图纸的重用和迁移。保持 3D 模型智能和 2D 图纸关联性。

轻松安全地管理数据。通过可扩展数据管理解决方案高效安全地搜索、管理和共享产品数据。借助内置数据管理和 Teamcenter 集成满足所有制造商的需求。

凭借 3D CAD、电气设计、仿真、制造和数据管理功能,Solid Edge 提供了经济实惠且易于使用的工业机械设计解决方案产品组合,帮助各公司更好地进行设计。

数字模型可以提高整体效率

借助 Solid Edge 产品组合,中小型制造企业能够快速实现产品设计和产品开发流程的数字化,这是迈向全面数字化企业的基本步骤。

关键组件的数字化验证减少了创建和测试物理原型的需要,加快了产品开发流程,同时确保最终产品的性能符合预期。另外,3D 数字模型或“数字双胞胎”与数字合规性记录相关联,有助于在整个开发过程中保持完整的可追溯性。

客户聚焦

缩短食品加工工业设备设计时间

Reading Bakery Systems 设计和制造用于大批量生产椒盐脆饼、曲奇和薄脆饼干的设备。
他们使用 Solid Edge 将设计效率提高了 63%。

挑战

  • 产品需要大规模定制和成千上万份图纸
  • 必须如期向客户发货,避免产生巨额罚款
  • 设计过时且管理不善不仅会失去客户的信任,还会因重新设计招致高额成本

成功的关键

  • 从之前的 2D 设计流程向生产效率更高的 3D 流程转变
  • 寻找易于使用的 3D 设计系统,其具备强大的装配建模钣金设计功能
  • 纳入设计管理,确保设计完整性,且在工程部门外部共享产品信息

成效

  • 设计工作效率提高 3%
  • 详细图纸制作时间从 3.2 小时缩短为 1.2 小时
  • 第一年制作的图像数量增加近两倍
  • 约一半的 RBS 员工(制造、采购、销售和 CNC 车间)现在可以访问最新设计数据

客户案例

Solid Edge 和工业食品加工设计

See More Stories