装配建模和管理
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2018/04/Assembly-Modeling-414x270.jpg)
轻松创建和管理大型装配而不牺牲性能
随着设计变得日益复杂,装配中零件数量经常增多。Solid Edge 帮助用户快速轻松地创建和管理最大型装配,而没有任何减慢或冲突。在一个完整的数字模型中创建所有组件(包括管件、管道、电线、焊接件和钣金)的具体表示,促成更准确的设计与分析。借助 Solid Edge,您可以快速检测和修复冲突和干扰问题、生成装配说明和开展客户审核,从而减少对成本高昂的样机的需求。
处理大型装配时具有无可比拟的性能
Solid Edge 提供先进内存管理技术,让您轻松管理装配建模。快速创建、加载和更新大型装配及其关联图纸。装配简化、装配区域定义以及仅限结构的导航能够释放系统内存,让您的图形显示更高效地工作。利用 Solid Edge 中的装配建模,您可以在主装配中放置复杂子装配,在简化和详细视图之间随意切换,而无需等待。或者快速将子装配转化为独立零件,创建占位符组件,以提升性能。大装配的高效模式会在装配变大时自动激活,从而改进交互性能,使得工作流最多可以增加 10 倍以上的速度。
上下环境中自下而上和自上而下的建模
利用 Solid Edge,您可以按自己希望的方式,即自下而上(通过评估现有组件)或者自上而下(从概念布局开始,或者通过设计零件来适合现有装配)开展设计。Solid Edge 提供一组装配建模命令和工具,让您能够以关联或非关联方式使用上述任一设计途径。利用布尔函数或同时多零件编辑,Solid Edge 独特的同步建模技术可帮助您更快地创建和修改装配。使用 Solid Edge,无论您的设计如何开始,您都可以在创建或修改组件时在装配的上下环境中工作。
轻松管理装配关系
利用 Solid Edge 中的装配建模工具,无论您是修改现有零件或导入新装配,都可以轻松更新关系和约束。装配组件及其关系的文字和符号表示采用大纲格式组织,便于查找、激活和控制其显示。
通过阵列化和标准零件节省时间
在构建装配时,您经常需要将标准或商业供应零件(如螺母或螺栓)以及子装配多次放入阵列或镜像排列。利用 Solid Edge,您可以将零件和子装配快速复制到阵列排列。用户可以复制和粘贴内部、外部以及学到的关系,因此只需极少点击次数即可组装新放置的零件。出现在子装配内部的零件和子装配本身都可以和零件一起复制和粘贴,这样便可重用包括约束在内的内部零件。Solid Edge 还支持轻量级模式,用于定位非活动组件。此外,借助可用零件库,您可以轻松查找和放置符合公司标准的常用零件。
更快设计框架和焊接件
Solid Edge 提供特定于流程的应用程序,加快刚性框架结构和焊接件的创建。内嵌工程流程知识,以及结构化工作流,帮助您比通用 CAD 建模工具更快地设计框架和焊接件。Solid Edge 框架和焊接件完全与 Solid Edge 装配、零件建模和制图功能关联。此外,Solid Edge 还可让您自动创建零件明细表,其中包含每个组件的切割长度,而且可为制造或采购流程中的下游查看者定制。
加速翻译导入文件
导入文件后无需访问外部数据。Solid Edge 中包含的内部组件工作流会自动将导入文件中的组件信息嵌入 Pathfinder,在几秒钟内将数据直接放入装配。内部组件结构随即转换为传统文件结构。拖动组件时,装配操控将保留内部和外部引用。零件、钣金和装配文件的模板皆有助于发布。Solid Edge 支持导入 x_t (Parasolid)、STEP、JT 和 IFC 数据格式。
逼真的装配渲染和动画
Solid Edge 提供照片般逼真的渲染,包括图形光线布置、柔和阴影和反射,让您的设计栩栩如生。利用功能强大的分解工具,可以创建逼真的运动仿真,将其另存为电影并共享。完善的时间线帮助设计师设定具体的操作顺序,其中显示发动机启动、轴旋转、零件隐显和分解何时发生。
视频
Solid Edge 大型装配管理
执行大型装配,最大的一个问题是确定需要多长时间来打开和加载所有零件。Solid Edge 使用各种不同的工具,让用户可以完全控制打开大型装配的准确方式,以解决这一问题。
Solid Edge 大型装配建模
在本演示中,我们将向您介绍 Solid Edge 如何处理大型装配。不论您的 CAD 模型要处理的零件数是 10 个、13,000 个还是 250 万个,Solid Edge 都向您提供您所需的各种工具,以此来提升装配效率。