Solid Edge 2D Nesting 可用于生成预制材料,包括钣金、塑料、木材、布料和织物的二维切割优化排样。2D Nesting 让预制商可以更加高效地管理材料使用情况,从而节省预制时间和金钱。
2D 嵌套过程或者在一个切削平面上高效安排 2D 形状,与几十年前裁缝的做法很像。使用下一代嵌套算法优化的嵌套样式,大幅减少预制时间、废料和成本。
功能
强大的嵌套功能,全面的控制能力
从开始到结束,2D Nesting 让创建优化嵌套变得快速而简单。

轻松完全控
控制任何切削技术或材料所需的设置,轻松选择零件量、片体尺寸和零件旋转。

与 Solid Edge 机械设计紧密融合
只需轻轻一点,就可以直接从 Solid Edge 启动选择要导入供嵌套的零件也迅速而简单。

可以处理多种文件格式
2D Nesting 支持 Solid Edge 钣金和零件文件(PSM 和 PAR)以及中性数据格式,包括 DXF 和 DWG,自动抽取展平图样数据。
减少废料
选择多种片体尺寸来创建最高效的嵌套,消除底边空白部分或是不完整片体。这些底边空白部分往往会造成废料,因为奇形怪状的剩余片体占据很大的工厂空间,并且常常会被弃用。
已对数控编程进行优化
嵌套可以发送至 Solid Edge CAM Pro 或导出到其他计算机辅助制造 (CAM) 系统,用于计算机数字控制 (CNC) 编程。
节省时间,避免转换
Solid Edge 环境中集成的往复功能可以节省时间并避免数据转换。
视频
通过 Solid Edge 优化 2D 嵌套
Solid Edge 2D Nesting 利用最先进、最高效的嵌套引擎生成最佳布局,对钣金、木材等的二维切削进行优化。这些嵌套切削样式节省了创建产品常用 2D 形状的时间、废料和成本。