基于模型的定义


Solid Edge 基于模型的定义允许使用 3D 模型生产零件和/或装配的完整数字化定义,让用户进入一个完全数字化的制造和设计环境。添加标注的 3D 模型比复杂图纸更易理解,这样可以减少工程文档编制所需的时间并推进下游验证和制造工作。
这为用户提供了无纸化的设计环境,能够减少修改工作、缩短制造时间、加快文档编制速度,并让制造沟通更加顺畅。



让制造文档编制更快,让制造沟通更加顺畅


数字化沟通加快从设计到制造的过程。在 Solid Edge 基于模型的定义中,包含 PMI 和相关元数据的 3D 模型通过通用 3D PDF 进行通信,允许以交互方式查看制造数据。用来驱动 3D 模型的 PMI 信息与用来创建 3D PDF 文件的信息相同,因而无需创建额外 PMI 文档。需要进行认证时,可以通过 3D PDF 格式轻松生成纸质文档。


直接从制图环境发布文件


Solid Edge 基于模型的定义衍生的 3D PDF 文件可以直接从制图环境发布。系统将根据模板定义已发布 PDF 的布局,模板中的页数将与 PDF 文件中的页数对应。徽标和其他常用信息可以添加到背景页。通过可编辑字段,用户可以将注释和模型的缩略图预览添加到文档中。



在与供应商协同时使用最节约成本的流程


Solid Edge 基于模型的定义允许供应商针对业务需求使用最节约成本的解决方案,也就是允许制造商及其供应商以数字化方式使用节约成本、非专有流程管理基于模型的 3D 工程设计工作。产品和制造信息 (PMI) 可以在制造商和供应商之间(或者工程和制造部门之间)交换,而无需他们身处同一环境中。



标准合规性


符合行业标准可以让用户更具竞争优势,因为很多行业都要求基于数字化数据的流程符合标准要求。Solid Edge 基于模型的定义符合 MIL-STD-31000B、ASME Y 14.41、ISO 16792、ISO 1101、ISO 1405、DIN ISO 16792 和 GB/T 24734 标准;软件导入/导出 PMI 使用的是 STEP AP242。


视频

查看 Solid Edge 基于模型的定义功能


通过基于模板的 3D PDF 图纸工具实现无纸化。基于模型的定义提供标注 3D 模型,比复杂图纸更易于理解。


观看更多视频


play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00