CAD 图纸和制图

CAD Drawing and Drafting


使用 Solid Edge 轻松完成 CAD 绘图与制图


绘图是许多工程流程交付的成品,其代表了设计方与制造方之间达成的约定,这就意味着绘图的准确性至关重要。但是,由于产品设计与组合变得日益复杂,并且需要考虑众多国际绘图标准,因此制作、注释并更新绘图已成为一大挑战。使用 Solid Edge,可在绘制布局、标注细节、控制图表尺寸的过程中自动遵循选定的机械制图标准。


简化 CAD 制图和文档创建


Solid Edge 可根据 3D 模型自动创建并更新绘图,快速创建标准视图和派生视图,包括辅助视图、剖视图、详细视图、局部视图以及等轴测图视图。Solid Edge 还可以自动为各种尺寸的模型创建爆炸图、符号标注、零件列表和材料清单。您可以选择不同的显示选项(例如显示阴影),以确保文档内容清晰易懂。对 3D 模型做出更改后,将会以图形方式提醒设计者绘图视图在何时过期,同时内置的工具会提醒用户做出了哪些更改。保存绘图时,系统会使用零件文件中的数据自动填充标题块。


创建和更新过程中实现更高性能


Solid Edge 利用多核处理器优化速度和性能,支持创建简化组合件,并且可以在草图质量和高质量视图之间进行选择。此外,处理大型组合件时,Solid Edge 可以根据搜索查询布置绘图视图,并关闭视图中所有不必要的组件。通过大幅减少需要进行计算的隐藏线,可以更快速地布置并更新绘图视图。


更轻松地控制绘图尺寸以及添加注释


Solid Edge 提供的综合尺寸控制和添加注释工具可以快速创建包含全部细节的绘图。可以使用 QuickSheet 模板根据预定义的标准(如视图、零件列表和注释)自动填充绘图。通过检索零件或组合件尺寸可以自动创建详细绘图视图,另外还可以使用提供的一整套尺寸和注释命令。


支持全球 CAD 制图标准


Solid Edge 可提供自动遵守制图标准的简单绘图布局、图表、注释和尺寸控制,遵守的制图标准包括国际标准化组织 (ISO)、美国国家标准学会 (ANSI)、英国标准学会 (BSI)、德国标准化学会 (DIN)、日本工业标准 (JIS) 等制定的标准。使用 Solid Edge 可以完全控制绘图的每个元素,并且在标准更改时轻松进行更新。


钣金零部件的精确绘图


可使用通过折弯中心线列出折弯工序、角度和方向的折弯工序表,记录钣金零部件的生产过程。可以将使用自动符号标注的零件列表添加到组合件绘图,图中的列表与模型中的零件精确匹配,甚至包括非实体零件(如颜料)。


零成本协同和改进的数据共享


使用 Solid Edge,您可以与其他团队、供应商和客户轻松共享二维绘图,即使他们并未安装 Solid Edge 也能实现共享。使用我们提供的免费 Solid Edge 2D 制图工具,可以轻松实现本地制图文件的数据共享,并提供绘图布局、目标搜索、绘图和尺寸控制功能。由于 Solid Edge 2D 制图工具与 Solid Edge 商业版完全兼容,因此在数据转换过程中不会破坏绘图的完整性。

视频

最新主题


使用 Solid Edge 轻松制作准确的技术图纸

观看更多视频


免费软件

免费的 3D 设计软件


免费试用 Solid Edge

立即获取 Solid Edge 免费试用版并亲自试用。

适用于初创企业的免费软件

如果您是一家开业三年以内的初期创业公司,您可以立刻申请免费获得 Solid Edge。 无需支付申请费用!

客户案例

了解真实客户如何改进
CAD 绘图创建过程,以实现业务目标。


See More Stories