云驱动的设计

Cloud-enabled CAD

Solid Edge 根据您的要求交付云驱动的设计

Solid Edge 提供您需要的功能,方便在不同设备上访问专业 3D CAD,按照您的个人偏好即时配置 CAD 环境,并在设计资源以及供应商和客户之间快速共享数据。这些支持云的设计功能减少 CAD 环境的 IT 支持要求,将宝贵资源解放出来用于提高生产力的项目,而不是日常系统维护。

Solid Edge 充分发挥用户本地设备的处理性能,确保高可靠性和快速响应。您的文件还本地缓存,进一步确保可靠性和性能。即使 Internet 连接断开,Solid Edge 用户仍可以继续不中断工作。这对出差的 CAD 用户,在客户地点工作,以及没有 100% 可靠 Internet 连接的任何用户来说都非常重要。

从任何设备轻松访问 CAD

Solid Edge 随时随地跟随您。您的 CAD 许可证可以放在云端,只需登录即可在任何地方运行 Solid Edge。这样更方便您在不同设备之间切换,例如在客户现场或在家庭办公室。

个性化 CAD 环境尽在指掌之间

在设备之间切换时,例如从使用办公室的工作站到拜访客户时的平板电脑,只需点击几下鼠标即可获得个性化 Solid Edge 环境 – 包括菜单选项、颜色、单位和图纸标准 – 快速完成基于云的设计任务。

软件更新按需提供

当您选择此选项,无需搜索、下载和分发软件更新,您可以让用户直接访问新的 Solid Edge 维护软件包并进行安装。

轻松保存和共享 CAD 文件

Solid Edge 用户可以利用流行的云文件共享软件,如 Dropbox、Microsoft One Drive、Google Drive 或 Box 备份、共享和协作 CAD 文件。完整 CAD 文件库可在 2 个或更多地点复制,支持快速访问所需数据,文件锁定机制可防止用户意外覆盖其他用户的更改。

利用 Solid Edge 门户改善协同

您是否在寻求一种简单的方法,以便能够就您的设计项目,与其他设计人员、其他部门以及外部供应商和客户更有效地进行协同?使用 Solid Edge 门户将您的 CAD 文件上传至云,并将它们整理到项目中。然后,可以查看您的 3D CAD 模型,并与其他用户共享选定模型。Solid Edge 门户易于使用,您可以随时随地采用全部常用 Web 浏览器访问您的文件。

注册免费的 Solid Edge 门户帐户

视频

快速、灵活部署的云功能

支持云的 Solid Edge

支持云保存和随时随地访问设计和首选项;可扩展的数据管理以及快速迁移原有设计数据。

免费软件

免费的 3D 设计软件

适用于初创企业的免费软件

如果您是一家开业三年以内的初期创业公司,您可以立刻申请免费获得 Solid Edge。 无需支付申请费用!

下载免费的 Solid Edge 学生版

Solid Edge 学生版是一款易于使用的免费软件版本,与专业人士所用版本相同,可提升您所需的技能。