逆向工程:从 3D 扫描到 CAD

配合功能强大的 3D 设计工具,Solid Edge 提供的智能功能可处理基于网格或三角形的数据。几何体可以是从其他系统导入、以数字方式扫描,或创成式设计分析的结果。所有这些几何体都采用三角形(或小平面)网格的方式,并且在很多情况下需要进行进一步的设计修改。

开始免费试用

功能

让您的 3D 设计能力超出常人

Solid Edge 提供了直观的网格清理工具,以移除导入过程可能发生的任何错误,从而让设计者能获得一组可处理的三角形。有了容易处理的网格,就可确定和创建区域,并将这些区域进一步提取为曲面,然后使用传统的曲面建模工具进行编辑。

Create Workable Meshes

创建可处理的网格

导入的网格几何体并非总能满足您的需求,因此 Solid Edge 提供了一些工具,以移除特定的小平面或网格区域、填充孔洞及平滑化网格。这些网格清理操作可帮助设计者准备好带有小平面的几何体,以供用于下游建模和/或制造。

Model Preparation Made Easy

简化模型准备

在准备对几何形状进行表面分析操作之前,最重要的是找到合理的小平面形状,而“识别区域”工具可以对可用于创建平面的三角形进行合理分组。

Reverse Engineering

直观的曲面创建

当您能够使用导入的数据创建原生曲面时,就发挥了逆向工程的真正威力。Solid Edge 发送命令,这些命令不仅从已识别的网格区域提取表面,还在某个区域上面找到适合的分析表面。

Deviation Analysis

偏差分析

在逆向工程过程中,使用两个对象之间的逐点比较确定零件是否偏离原始零件。通过比较 b-rep 和网格模型,或网格到网格模型,可以确保重新设计的零件与原始零件之间的准确度,从而在最短时间内纠正问题。体可以是采用混合匹配方式的设计体、构造体或表面体。偏差以绝对值提供,内部和外部偏差以负值和正值表示。

免费软件

免费的 3D 设计软件

免费试用 Solid Edge

立即获取 Solid Edge 免费试用版并亲自试用。

适用于初创企业的免费软件

如果您是一家开业三年以内的初期创业公司,您可以立刻申请免费获得 Solid Edge。 无需支付申请费用!

视频

查看正在实施的逆向工程

配合功能强大的 3D 设计工具,Solid Edge 提供的智能功能可处理基于网格或三角形的数据。

观看更多视频

Solid Edge 逆向工程

在本演示文档中,我们将向您介绍可以如何通过 Solid Edge 逆向工程极大地拓展 3D 设计功能。几何体可以是从其他系统导入、以数字方式扫描,或创成式设计分析的结果。所有这些几何体都采用三角形(或小平面)网格的方式,并且在很多情况下需要进行进一步的设计修改。