Solid Edge 数据管理
![Solid Edge Data Management](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2018/04/CAD-Data-Management-in-Solid-Edge-480x237.jpg)
轻松的数据管理 – 无需 IT 支持
小型制造商可能难以处理容量持续增长的 CAD 文件,而 Solid Edge 数据管理功能可以很好地解决这一问题。安装快捷方便,只需在您存储 Solid Edge 文件的文件夹放置一个索引即可。利用我们的解决方案,您可以审核和编辑多个文件的属性,在 Solid Edge 零件、装配和图纸上执行修订和发放操作。使用 Dropbox、OneDrive、Google Drive 和 Box 等常用的基于云的文件共享软件对 Solid Edge 文件进行备份、共享和同步。
快速安装设置,无需维护任何数据库软件
Solid Edge 数据管理功能使用标准 Windows 索引技术存储 Solid Edge 文件的信息。无需安装或维护任何数据库软件,因此无需任何 IT 支持。只需对存储 Solid Edge 文件的文件夹建立索引,即可立即开始!
![Solid Edge PDM](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2018/04/Solid-Edge-PDM.jpg)
瞬时搜索和集成式属性管理
您可以使用文件名和标准或定制属性,从 Windows 资源管理器或 Solid Edge 快速搜索所需文件。您还可以运行“何处使用”搜索来找出具体零件在装配和图纸中的使用位置,从而能够快速评估所计划的更改对现有装配的影响。
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2018/04/PDM-Latest-Changes.jpg)
Your design data in clear view
Built-in customized reports for Solid Edge, Dynamic Visualization provides dynamic methods for viewing and sorting assembly parts and components. The visual reports are built on rules that are easily created with “Excel-like” filters within interactive tables.
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2021/09/Dynamic-Visualization_Output.png)
轻松完成版本和发放管理
利用数据管理器实用程序,您可以快速修订零件、装配和图纸。例如,您可以复制现有装配和针对所选零件创建新的版本,快速启动新的设计项目。您还可以轻松审核和编辑存储于 Solid Edge 零件、装配和图纸中的属性信息。只需点击几次鼠标,即可发放零件、装配和图纸。
![Solid Edge PDM](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2018/04/Solid-Edge-PDM-2.jpg)
灵活的文件存储和共享
Solid Edge 数据管理提供灵活的文件存储和共享解决方案,其采用本地、网络和基于云的存储选项,可满足从单个用户到大型制造商的不同需求。您可以使用流行的文件共享软件(如 Dropbox、OneDrive、Google Drive 和 Box)在云上存储和共享数据,而且可以与远程设计资源以及供应商和客户轻松共享所选数据。您的 Solid Edge 文件还在本地存储,为您实现最佳性能和离线工作灵活性。
![Solid Edge PDM](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2018/04/Solid-Edge-PDM-4.jpg)
Solid Edge 形状搜索
使用 Solid Edge 形状搜索附加产品模块重用现有的设计数据,而不必重新生成新的数据。“形状搜索”是一款 3D 搜索引擎,它能根据几何形状识别相似零件,只需单击一下即可从 Solid Edge 直接启动。相较于传统的关键字搜索,您可以更高效地定位相似的零件。
借助 Solid Edge,我们设计工程师的效率提升了 60% 到 65%。现在,我们可以精确跟踪修订和图纸。我们的设计工程师可以轻松访问各自的数据。借助虚拟现实技术生成概念设计,设计清楚显示其意图。现在我们为零件和产品图纸建立了一个通用库。我们的铸造设计流程得到精简。此外,我们的图纸版本周转时间大大缩短。
Yashwant Rajeshirke,Forbes Marshall 研发部高级开发工程师
Video
Data management made easy with Solid Edge
Solid Edge ensures data integrity, irrespective of the size of your organization.