CNC 加工和铣削

Solid Edge CAM Pro 为您提供适用于制造当前产品的刀具。
针对机床编程,不论是简单的 NC 编程还是高速和多轴加工编程,Solid Edge CAM Pro 均提供全面的解决方案,以便满足各种 CNC 加工需求。
Solid Edge CAM Pro 提供高级加工功能,例如自适应加工和基于特征的加工、智能束状铣削和增强的粗切削程序。刀轨与 Solid Edge 零件及装配相关联,因此可以快速更新刀轨,加入任何设计更改。
体验全面的制造解决方案
Solid Edge CAM Pro 提供支持 CNC 加工和铣削的功能,包括转换器、装配建模、模型编辑、可视化、验证、后处理和车间文档等。
In addition to the 2.5-axis milling capabilities included with Solid Edge Classic, Foundation, and Premium active maintenance contracts, CAM Pro is available in 2.5-axis, 3-axis, and 5-axis bundles. These configurations along with numerous add-on functionalities allow users to customize the right-sized solution to best meet their individual manufacturing needs.
CAD 中立
Solid Edge CAM Pro 设计可独立于任何特定的 CAD 系统运行。它具有关键的行业数据导入转换器。
与 Solid Edge 集成
Solid Edge CAM Pro 也可与 Solid Edge 集成使用。
充分实现机床的价值
使用 Solid Edge Manufacturing 全新推出的制造增强功能,加快 NC 编程速度,实现机加车间投资回报最大化。
我们希望刀具组与我们的计划保持一致。我们希望采用同一家软件公司的 CAD 和 CAM 应用程序,以便获得一站式支持服务。
Mike Grywalski,DiaCom Corporation 制造工程经理