Solid Edge는 고객 눈높이에 맞는 클라우드 기반 설계를 제공합니다. Solid Edge는 여러 기기에서 전문 3D CAD에 쉽게 액세스하고 고객의 CAD 환경을 각자의 선호에 맞춰 즉시 구성하게 하며 설계 리소스 전반에서 데이터를 공급업체 및 고객과 신속하게 공유하게 함으로써 고객이 필요로 하는 클라우드 기능을 제공합니다.
클라우드 기반 Solid Edge 사용 시 IT 지원 니즈가 줄어듭니다. 일상적인 시스템 유지보수 대신 프로젝트를 향상시키는 생산적인 작업에 시간을 더 투자할 수 있습니다.
최근의 태블릿 기기 개발은 설계자들이 사무실이나 작업 현장에서는 물론, 공급업체나 고객과의 미팅을 위해 이동 중에도 자신의 설계 프로젝트에 액세스해야 하는 상황에서 큰 장점으로 작용합니다.
Microsoft Surface™ Pro 태블릿 또는 Surface Book에서 Solid Edge를 사용하는 경우 현재 연구 개발(R&D) 실험실에 있든지, 작업 현장에 있든지, 공급업체나 고객과의 미팅을 위해 이동 중이든지 상관없이 성능 장치의 3D CAD(Computer-Aided Design) 프로젝트에 완벽하게 액세스할 수 있습니다. 또한 무료 Solid Edge Mobile Viewer 앱을 사용하면 Solid Edge 파트, 어셈블리 및 도면을 모든 모바일 장치를 사용하여 빠르게 볼 수 있습니다.
Trophy Truck 레이싱은 최고 수준의 오프로드 스포츠로, 세계에서 가장 빠른 차를 만나볼 수 있는 현장입니다. 무제한 등급이므로 무엇이든 거의 허용됩니다. 그러나 Craig Hall은 아무나 결승선을 통과할 수 있는 것이 아님을 잘 압니다. 결승선을 무사히 통과라도 하려면 우수한 CAD 설계가 반드시 뒷받침 되어야 합니다. Craig가 설립한 Hall Designs는 오프로드 업계의 여러 제조사를 대상으로 레이싱 카 구성요소 및 완성차를 설계합니다. 수 십만 달러가 넘어가는 트럭으로 인해 위험이 높아지며, 레이스 간의 시간 제한 때문에 CAD 설계는 신속하게 변경되어야 합니다.
레이싱 카와 관련하여 최고는, 항상 누군가는 더 개선되고 더 빠르고 더 가벼운 레이싱 카를 원한다는 것입니다. 이 때문에 저는 창의적으로 새로운 무언가를 찾아낼 수 있습니다.
동기식 기술이 적용된 Solid Edge를 사용하여 Craig는 새로운 구성 요소를 빠르게 설계하고, 공급업체의 CAD 파트를 간편하게 사용 및 수정하고, 사실적인 3D 모델을 생성하여 고객과 공유할 수 있습니다. 비용이 많이 드는 실제 프로토타입은 제작할 필요가 없습니다. 또한 Solid Edge는 경쟁 CAD 제품에서 제공하지 않는 기능을 제공했는데, 낮은 비용의 초급 구독 모델을 통해 선불로 소프트웨어를 구매하는 큰 재정적 위험 부담 없이 비즈니스를 시작할 수 있게 해줍니다.