어셈블리 모델링 및 관리

성능 저하 없이 대규모 어셈블리 생성 및 관리
설계가 복잡해지면 어셈블리 내 파트 수도 늘어나는 경우가 많습니다. Solid Edge는 지연이나 충돌 없이 최대 규모의 어셈블리도 쉽고 빠르게 생성 및 관리할 수 있도록 지원합니다. 튜브, 배관, 배선, 용접, 판금과 같은 모든 구성 요소를 보다 정확한 설계 및 해석으로 이어질 수 있는 완벽한 디지털 표현으로 나타냅니다. Solid Edge는 충돌 및 간섭 문제를 빠르게 인식 및 수정하고 어셈블리 지침을 생성하고 고객 검토를 실행함으로써 비용이 많이 드는 프로토타입이 필요 없어집니다.
대규모 어셈블리에 대한 탁월한 성능
Solid Edge의 고급 메모리 관리 기술로 어셈블리 모델링을 쉽게 관리할 수 있습니다. 대규모 어셈블리 및 관련 도면을 신속히 생성하고 로딩하며, 업데이트를 실시할 수 있습니다. 어셈블리 간소화, 어셈블리 영역 정의, 구조용 탐색으로 시스템 메모리가 늘어나며 그래픽 디스플레이가 보다 효율적으로 작동하도록 지원합니다. Solid Edge의 어셈블리 모델링으로 마스터 어셈블리 내 복잡한 하위 어셈블리의 위치를 지정하고 간단한 뷰와 상세 뷰 간 전환을 대기 없이 즉시 할 수 있습니다. 또는 하위 어셈블리를 독립 파트로 빠르게 전환해 성능 개선을 위한 플레이스홀더 구성요소를 생성합니다. 어셈블리가 확장됨에 따라 자동으로 활성화되는 대규모 어셈블리용 고성능 모드는 상호작용 성능을 향상시켜 최대 10배 빠른 워크플로를 구현합니다.
컨텍스트 내 상향식 및 하향식 모델링
Solid Edge를 사용해 상향식 (기존 구성요소 조립) 또는 하향식 (개념 레이아웃에서부터 시작하거나 기존 어셈블리에 맞는 파트 설계)으로 설계할 수 있습니다. 일련의 어셈블리 모델링 명령 및 도구로 연관적 또는 비연관적 방식으로 사용할 수 있습니다. Solid Edge의 고유 동기식 기술은 부울 기능 또는 동시 멀티-파트 편집을 사용해 어셈블리를 빠르게 생성하고 수정할 수 있도록 지원합니다. 설계가 어떻게 시작되든 상관 없이 Solid Edge는 구성 요소 생성 또는 수정 시 어셈블리 컨텍스트에서 작업할 수 있습니다.
어셈블리 관계를 쉽게 관리
Solid Edge 어셈블리 모델링 도구를 사용해 기존 파트 수정 또는 새 어셈블리 가져오기 시 관계와 구속조건을 쉽게 업데이트 할 수 있습니다. 외곽선 형태로 구성된 어셈블리 구성 요소 및 관계의 질감 및 심볼 표현이 디스플레이를 쉽게 찾고 활성화하고 제어할 수 있게 해줍니다.
패턴화 및 표준 부품으로 시간 절약
어셈블리 구축 시 너트나 볼트, 하위 어셈블리와 같은 표준 파트 또는 조달 받은 파트를 패턴에 여러 차례 배치하거나 배열을 복제해야 하는 경우가 있습니다. Solid Edge로 이러한 작업을 신속히 수행할 수 있습니다. 사용자는 내부, 외부 및 학습된 관계를 복사 후 붙여넣는 방식으로, 새로 배치된 파트를 최소 수의 클릭으로 조립할 수 있습니다. 하위 어셈블리 파트의 내부 어커런스 및 하위 어셈블리 자체를 파트와 함께 복사 후 붙여넣는 방식으로, 구속조건을 포함한 내부 구성요소를 재사용할 수 있습니다. 또한 Solid Edge는 비활성 구성요소를 찾는 경량 모드도 지원합니다. 그리고 파트 라이브러리를 사용하여 회사 표준에 맞는 일반적으로 사용되는 파트를 쉽게 찾고 배치할 수 있습니다.
빠른 프레임과 용접 설계
Solid Edge에는 강체 프레임 구조 및 용접 생성을 가속화 시키는 프로세스별 애플리케이션이 포함돼 있습니다. 구조화된 워크플로와 더불어 내장 엔지니어링 프로세스 지식이 범용 CAD 모델링 도구를 사용하는 경우보다 훨씬 빨리 프레임과 용접을 설계할 수 있도록 지원합니다. Solid Edge 프레임 및 용접은 Solid Edge 어셈블리, 파트 모델링 및 드래프팅 기능과 완벽히 연계됩니다. 그리고 Solid Edge는 제조 또는 구입 시 다운스트림 뷰어를 위해 사용자 정의 가능한 각 구성 요소에 대한 절삭 길이가 포함된 파트 리스트를 자동으로 생성해 줍니다.
가져온 파일의 빠른 변환
파일을 가져온 후 외부 데이터에 액세스할 필요가 없습니다. Solid Edge에 포함된 내부 구성요소 워크플로는 가져온 파일의 구성요소 정보를 패스파인더에 자동으로 포함시켜, 몇 초 만에 데이터를 어셈블리에 직접 넣습니다. 내부 구성요소 구조는 기존 파일 구조로 변환됩니다. 구성요소를 끌어서 갈 때 어셈블리 조작은 내부와 외부 참조를 모두 유지합니다. 파트, 판금 및 어셈블리 파일용 템플릿이 게시에 도움이 됩니다. Solid Edge는 x_t(Parasolid), STEP, JT 및 IFC 데이터 형식 가져오기를 지원합니다.
사실적인 어셈블리 렌더링 및 애니메이션
Solid Edge는 그래픽 조명 배치, 부드러운 음영과 반사를 포함한 포토리얼리스틱 렌더링으로 설계를 사실감 있게 표현할 수 있도록 지원합니다. 강력한 분해 도구로 사실적인 모션 시뮬레이션을 생성해 동영상으로 저장하고 공유할 수 있습니다. 정교한 타임라인을 통해 설계자들은 모터 가동, 축 회전, 형상 사라짐 및 분해작업의 정확한 순서를 예측할 수 있습니다.
비디오
Solid Edge에서 대규모 어셈블리 관리
대규모 어셈블리 상에서 작업할 때 가장 큰 문제는 모든 파트를 열고 로딩하는데 소요되는 시간입니다. Solid Edge에서는 다양한 도구를 사용하여 사용자가 대규모 어셈블리를 여는 방법을 정확하게 제어할 수 있습니다.
Solid Edge 대규모 어셈블리 모델링
이 데모에서는 Solid Edge가 대규모 어셈블리를 처리하는 방법을 보여줍니다. Solid Edge는 CAD 모델의 파트가 10개이든, 13,000개이든 또는 250만 개이든 관계없이 어셈블리에서 보다 효율적으로 작업하는 데 필요한 모든 도구를 제공합니다.