Modélisation convergente dans Solid Edge

Generative-Design-l-Convergent

La modélisation convergente supporte les opérations de modélisation B-rep sur les corps facettisés (sans exiger de conversion).

Solid Edge combine parfaitement les modèles volumiques B-rep traditionnels et les modèles à maillage triangulaire sans jamais exiger de conversions chronophages et sources d’erreurs. La modélisation convergente implémentée par Siemens permet d’effectuer des opérations B-rep traditionnelles sur des données et des modèles 3D scannés générés par conception générative, ce qui réduit les besoins de retouche. Pour les formes complexes, cette technique supporte également les pratiques de fabrication additive les plus performantes.

Capacités

Travaillez sur des modèles maillés avec les mêmes commandes que pour les modèles B-rep

La modélisation convergente vous permet de travailler très facilement avec les modèles maillés créés par conception générative ou par rétro-ingénierie. Vous pouvez exécuter des opérations traditionnelles sur les objets suivants :

Reverse-Engineering-Convergent-Modeling

Données 3D scannées

La modélisation convergente simplifie le processus d’utilisation des données scannées. Les données 3D scannées sont importées dans Solid Edge sous forme facettisée ou maillée, ce qui vous permet de passer immédiatement en mode Conception : pas de processus de conversion chronophage, pas de création manuelle de formes et pas besoin de construire des surfaces.

Generative Modeling

Modèles créés par conception générative

Avec la modélisation convergente, les objets optimisés issus de la conception générative peuvent être envoyés directement en analyse ou en fabrication additive, ou subir d’autres modifications dans Solid Edge. Les résultats maillés sont intégrés dans le processus normal d’édition de modèle, ce qui vous permet d’obtenir la conception finale nécessaire à la tâche prévue. Plus besoin d’attendre la fin des conversions chronophages et imprécises pour passer du maillage triangulaire au B-rep.

Generative design works well together with additive manufacturing to create complex components without the need for expensive tooling

Objets en fabrication additive

Quelles que soient vos pratiques de conception (modélisation traditionnelle, conception générative ou importation de données d’un scanner 3D), elles peuvent être utilisées directement pour l’impression 3D, la conception de moules, l’analyse, etc. La modélisation convergente supprime les limitations en donnant aux concepteurs la possibilité de faire passer des formes optimisées du concept à la réalité, en tirant profit des matériaux et des techniques de fabrication additive.

Leverage b-rep and mesh geometries in the same model

Unique hybrid modeling capabilities allow b-rep and mesh geometries to coexist in the same model for downstream assembly use, speeding workflows and making mesh models even more useful. Removing the need to convert mesh or b-rep geometry in order for them to work together reduces model development time.

Vidéo

Sujets d’actualité

Avec l’émergence des techniques de scannérisation 3D ultra-précises et peu coûteuses, de la numérisation 3D, de la numérisation médicale et de l’impression 3D, les données facettisées sont devenues plus courantes et plus précieuses dans les workflows d’ingénierie. Mais les avantages offerts par l’utilisation de données facettisées sont réduits par l’obligation de la conversion unidirectionnelle vers le format B-rep qui est souvent chronophage et source d’erreurs pour de nombreuses raisons techniques.

Voir d’autres vidéos

La modélisation convergente vous permet d’utiliser des données facettisées dans vos workflows B-rep sans conversion de données et en conservant tous les avantages des deux technologies (facettes/B-rep).

Logiciel GRATUIT

Logiciel de conception 3D gratuit

Essayez Solid Edge gratuitement

Obtenez un accès instantané à un essai gratuit de Solid Edge, et essayez-le par vous-même.

Logiciel gratuit pour votre startup

Si vous dirigez une startup depuis moins de trois ans, vous pouvez maintenant faire une demande pour obtenir gratuitement Solid Edge. Aucun frais à votre charge !