Items tagged with 2D nesting
Resource -
2D 네스팅의 가치
2D 네스팅 프로세스는 낭비를 최소화하면서 많은 제품을 생산하는 것을 목표로 단일 절단면에 2D 모양을 구성하는 것입니다. 최신 네스팅 알고리즘으로 생성된 최적화 배열 패턴은 준비 시간, 낭비, 비용을 절감해 줍니다. 이 eBook에서는 2D 네스팅을 자동화하여 효율성, 생산성 및 순익을 높이는 방법을 살펴봅니다. 2D 네스팅의 가치 2D 네스팅을 이용하면 가죽이나 판금을 이용한 작업, 신발 생산, 선박 건조 등 다양한 작업에서 품질을 높이고 시간…
Resource -
Exploiter le potentiel de l’imbrication 2D
Le processus d’imbrication 2D vise à organiser des formes 2D sur un seul plan de coupe dans le but d’en tirer le maximum de produit en limitant le gaspillage. L’optimisation des modèles imbriqués est créée à l’aide d’un algorithme d’imbrication moderne…
Resource -
2Dネスティングの価値
2Dネスティングは、できるだけ無駄なく多くの製品を生産するために、2D形状を1枚の素材シート上にまとめるプロセスです。最新のネスティングアルゴリズムに基づいて生成された最適なネスティングパターンを使えば、準備時間や無駄、コストを減らせます。この電子ブックは、2Dネスティングを自動化することで、効率、生産性、収益をいかに向上させるかを紹介します。 2Dネスティングの価値 皮革材料から靴を製造する場合も、板金から船舶を製造する場合も、2Dネスティングは品質の向上や時間およびコストの削減に役立ちます。この…
Resource -
2D 嵌套的价值
2D 嵌套过程是指在一个切削平面上安排 2D 形状,目的是生产尽可能多的产品而又尽可能减少浪费。使用现代化嵌套算法优化的嵌套样式,减少预制时间、废料和成本。本电子书将探讨 2D 嵌套的自动化如何能够改进工作效率、生产率和盈亏底线。 2D 嵌套的价值 无论您是制作皮革制品还是钣金,生产鞋子还是造船,2D 嵌套都可以帮助改进质量并节省时间和资金。这种高效性可以助推您的业务命脉并直接关联盈亏底线,具体途径包括:增加订单、减少原材料开支并提高生产效率。 本电子书将讲解 2D 嵌套的价值、如何节省时间和资金、…
Воспользуйтесь преимуществами 2D раскроя
Процесс раскроя — это максимально эффективное расположение геометрических форм на одной плоскости с целью производства наибольшего количества изделий с как можно меньшим количеством отходов. Оптимизированные шаблоны раскроя, созданные современным алгор…
Resource -
Der Mehrwert von 2D Nesting
2D-Verschachtelung ist die Organisation von 2D-Formen auf einer einzigen Schnittebene mit dem Ziel, so viel Produkt wie möglich mit so wenig Verschwendung wie möglich zu produzieren. Mit optimierten Verschachtelungsmustern, die auf einem modernen Versc…
Resource -
Il valore del nesting 2D
Il processo di nesting 2D consiste nell’organizzazione di forme 2D su un unico piano di taglio, con l’obiettivo di ottenere quanti più prodotti possibile con il minore scarto di materiale. I pattern di nesting ottimizzati, realizzati grazie a un modern…
Resource -
Výhody 2D nestingu
Proces 2D nestingu spočívá ve skládání dvourozměrných tvarů v jediné rovině řezu s cílem vyrobit co nejvíce výrobků a omezit plýtvání materiálem na minimum. Optimalizované skládané vzory, které jsou vytvořené pomocí moderních algoritmů, urychlují přípr…
Resource -
El valor del anidado 2D
El proceso de anidado 2D es la organización eficiente de formas 2D en un solo plano de corte. La finalidad es fabricar la mayor cantidad posible de productos y reducir al mínimo el material que se desperdicia. Los patrones de anidado optimizados, cread…
Resource -
Zalety nestingu 2D
Proces nestingu 2D polega na rozmieszczeniu dwuwymiarowych kształtów na pojedynczej płaszczyźnie z zamiarem wytworzenia maksymalnie dużej liczby produktów przy zminimalizowaniu ilości odpadów. Zoptymalizowane rozkłady utworzone przez nowoczesny algoryt…
Resource -
The value of 2D nesting
The process of 2D nesting is the organization of 2D shapes on a single cutting plane with the goal of producing as much product with as little waste as possible. The optimized nesting patterns, created using a modern nesting algorithm, reduce preparati…