Solid Edgeシンクロナス・テクノロジーにより3Dモデルが高速で簡単

無償評価をお試しください

電子ブック

シンクロナス・テクノロジー: モデリング手法を変えて設計を向上

新しい電子ブックをダウンロードしてシンクロナス・テクノロジーの利点についてベストプラクティスを学べます。

今すぐダウンロード

機能

パラメトリック制御とシンプルなダイレクト・モデリングの融合

Solid Edgeは、独自のシンクロナス・テクノロジーにより、3D CADモデルをより速く、より簡単に作成し、編集します。ダイレクト・モデリングのスピードとシンプルさにパラメトリック設計の柔軟性と制御が融合しています。

Solid Edgeシンクロナス・テクノロジーにより、新しい構想設計を素早く作成し、設計変更に容易に対応し、アセンブリ内で複数の部品を同時に更新できます。設計の柔軟性により、面倒な事前計画を省け、フィーチャの失敗やモデル再構築の問題、手間がかかるやり直しを回避できます。シンクロナス・テクノロジーにより、マルチCADデータをネイティブ・ファイルのように処理することも可能になり、サプライヤーとパートナーとのコラボレーションをシームレスにサポートすることができます。

Icon: Hexagon

高速で柔軟な設計

Solid Edgeシンクロナス・テクノロジーは、2Dスケッチと3Dスケッチの統合で、モデリングに対する準備作業をしなくても、すぐに構想設計を開始することが可能になります。履歴に依存しないアプローチで、設計した形状を直接操作して、変更をすぐに反映できます。

設計ステージ後半に起こった変更にも迅速に対応

完了間際に生じた設計変更により納期を守ることが困難になったことはないでしょうか。Solid Edgeのシンクロナス・テクノロジーを使用すれば、たとえ履歴ベースで作られていた3D CADモデルであっても依頼された変更に簡単に対応することが可能です。参照寸法を更新したり、ジオメトリを押し引きしたりするだけで、どんなモデルも短時間で容易に変更をすることができます。フィーチャが壊れてしまう、モデルの再構築に問題が起こる、手間をかけ手作り直しなければならない、といった問題とは無縁になります。

インポートした3D CADデータの編集

Solid Edgeシンクロナス・テクノロジーを使用すれば、別の3D CADシステムからファイルをインポートするのは、ファイルを開くのと同じくらい簡単です。またインポートしたデータの編集も同様に簡単です。単にフィーチャをクリックしてドラッグするか、または「後付け」で寸法を追加して編集すると、履歴ツリーが存在するかのように、インテリジェントな更新が自動的に行われます。

シンクロナス・テクノロジーの比類なき力で、サプライヤーとパートナーとのコラボレーションが簡単になり、またマルチCADデータをネイティブのファイルのように処理することが可能になります。

他の3D CADモデルからの流用設計の促進

Solid Edgeシンクロナス・テクノロジーを使うと、他のモデルから3D設計を簡単に再利用できるため、新規設計を作成する際の時間と手間が省けます。Solid Edgeでは、あるプロジェクトから別のプロジェクトに設計の詳細をコピー・アンド・ペーストできます。また他のCADのファイルであってもSolid Edgeファイルと同じように扱うことが可能です。

複数部品を同時に編集

Solid Edgeでは、時間がかかる履歴ベースの編集や、部品間のリンクの作成をせずに、アセンブリ内で複数部品を簡単に編集できます。シンクロナス・テクノロジーは、アセンブリ内で部品を選択してドラッグするだけで同時に変更できます。

シミュレーションの準備

Solid Edgeシンクロナス・テクノロジーの使用により、幅広い3D CADスキルがなくても、有限要素解析 (FEA) で使用するモデルを簡単に準備できます。Solid EdgeにはFEAシミュレーションを準備するための使いやすいツールが装備されています。さらに、使用するジオメトリがSolid Edgeで作成されたか、その他の3D CADツールで作成されたかを問いません。

シンクロナス・テクノロジーを備えるSolid Edgeを使用することで、以前はできなかった数多くの反復作業が可能になっています。製品コストは低減し、製品の軽量化も達成されています。パフォーマンスは向上し、保証期間も延長され、品質にも満足しています。私たちも好調、利益率も好調です。

Bird Technologies、機械エンジニアリングマネージャー、John Winter氏

ビデオ

Solid Edgeのシンクロナス・テクノロジー

もう、扱いにくいCADと悪戦苦闘することはありません。Solid Edgeを活用することで、思い通りの速さで設計を行えます。

その他のビデオを見る

Solid Edgeシンクロナス・テクノロジー

シンクロナス・テクノロジーは3D製品に変革をもたらし続けています。業界をリードする部品・アセンブリのモデリングツールをお試しください。シンクロナス・テクノロジーにより、従来のCADにあった制約はもう過去のものになっています。世界最高の製品を、かつてないほど迅速に、より直感的に設計できます。

無償のソフトウェア

無償の3D設計ソフトウェア

Solid Edgeの無償評価

Solid Edge無償評価版にすぐにアクセスして、ご自分でお試しください。

スタートアップ企業を支援する無償のソフトウェア

事業の立ち上げから3年以内のスタートアップ企業であれば、Solid Edgeを無償でご利用いただけます。 申込金は不要です。

お客様の事例

Solid Edgeでのシンクロナス・テクノロジーを活用したお客様の事例をご覧ください

See More Stories