2Dユーザー向けの簡単な3D CAD

3D CADをご試用になる準備はできましたか? 想像よりも簡単です。
Solid Edgeには、自然に3Dに移行できるツールが用意されています。2Dから3Dへの対話形式のマイグレーションウィザードにより、2D図面を、アセンブリ作業や下流の作業に利用できるインテリジェントな3Dモデルに短時間で変換することができます。Solid Edgeは、2Dと3Dの混在環境で作業し、必要な場合のみ3Dの詳細情報を追加する柔軟性が備わっています。このアプローチでは、3Dモデルのメリットを先取りしながら、2Dによる設計からすべて3Dの設計にマイペースで移行することができます。
機能
Solid Edgeであれば、2D図面から3Dモデルへの移行は簡単です。
3D CADへの移行がいかに簡単か、また、どのように実際のプロトタイプ数を少なくして市場投入期間を短縮するかをご覧ください。
この機能を使用すると、開発プロセスに最適なアプローチの選択、2Dモデリングから3Dモデリングへの簡単な移行を柔軟に行えます。
製図板で6時間を要した設計作業が、2D CADを使用すると約4時間に短縮され、3Dの Solid Edgeを使用すると15分に短縮されます。
John Harder & Company、社長、Mike Peterson氏