Il futuro della progettazione è arrivato

Grazie ai progressi della tecnologia, la modellazione generativa, l'additive manufacturing e il reverse engineering entrano a far parte di Solid Edge. Queste funzionalità, basate sull’esclusiva tecnologia di modellazione convergente elaborata da Siemens, funzionano parallelamente ai tradizionali strumenti di modifica di Solid Edge per integrare i prodotti esistenti nel processo di sviluppo.

Versione di prova gratuita di Solid Edge

eBook

Tecnologie di progettazione di nuova generazione

Scarica il nostro nuovo eBook per scoprire in che modo gli analisti di Lifecycle Insights suggeriscono di utilizzare le nuove tecnologie di progettazione per aumentare la produttività, aiutando sia gli ingegneri che le aziende a rispettare tempistiche sempre più ridotte.

Scarica ora

Funzionalità

Scopri di più sulle tecnologie di prossima generazione

Ottimizza i prodotti riducendo al minimo la massa grazie alla progettazione generativa basata sugli obiettivi e applica ulteriori modifiche ai componenti mediante il reverse engineering. La tecnologia sincrona semplifica l'introduzione di modifiche. Le parti possono essere finalizzate ricorrendo ai processi di additive manufacturing, mediante la stampa 3D in autonomia o con accesso a una rete di servizi online. Visualizza i tuoi prodotti in ambienti del mondo reale.

Progettazione generativa

La progettazione generativa integra potenti strumenti di progettazione e ottimizzazione topologica per velocizzare la creazione di componenti dal peso ridotto, ideali per una produzione immediata mediante processi additivi moderni. Solid Edge può anche essere usato per perfezionare le forme e adattarle a metodi di produzione più tradizionali.

Modellazione convergente

Solid Edge consente di integrare i modelli di mesh nel workflow della progettazione per creare progetti reali. Permette inoltre di combinare perfettamente i tradizionali modelli di solidi“b-rep” con i modelli di mesh triangolari, senza conversioni lunghe e suscettibili di errori.

Modellazione con superfici di suddivisione

Solid Edge include funzionalità di modellazione con superfici di suddivisione che consentono la rapida concettualizzazione delle idee, anche senza disporre di competenze specialistiche. A differenza della normale modellazione di superfici, la modellazione con superfici di suddivisione utilizza progetti stilizzati per modellare forme con superfici complesse in modo rapido e preciso, il tutto senza dover abbandonare l’ambiente Solid Edge.

Additive Manufacturing

Con le soluzioni di additive manufacturing di Solid Edge puoi creare prodotti di livello assoluto mediante tecniche di stampa 3D e additive manufacturing di ultima generazione.

3D Reverse Engineering

Con la rapida diffusione degli scanner 3D ad alta risoluzione, anche le parti esistenti progettate sul tecnigrafo possono essere riprodotte in digitale e adattate ai nuovi requisiti di progettazione senza ricostruirle completamente. Solid Edge accelera le attività di scansione, modifica e realizzazione dei prodotti grazie a funzionalità e strumenti di reverse engineering avanzati.

Tecnologia sincrona

Solid Edge semplifica e accelera la creazione e la modifica di progetti tridimensionali dei prodotti grazie all'esclusiva tecnologia sincrona, che unisce la velocità e la semplicità della modellazione diretta alla flessibilità e al controllo della progettazione parametrica. La tecnologia sincrona consente agli ingegneri di prevedere i costi e di far sì che le attività di sviluppo prodotto procedano secondo i piani ed entro i vincoli del budget.

Realtà aumentata

Valida i progetti digitali in un ambiente fisico utilizzando modelli 3D generati dal computer in ambienti del mondo reale, collegando il mondo digitale a quello fisico.

Tecnologia Parasolid

Il motore su cui si fonda Solid Edge è il software Parasolid®, il kernel di modellazione geometrica assistita da computer più utilizzato nel settore. Parasolid è una tecnologia Siemens e garantisce la totale compatibilità dei modelli 3D tra le applicazioni di sviluppo dei prodotti. Abilitando la creazione e modifica di modelli digitali 3D, Solid Edge realizza l’impegno di Siemens per fornire agli utenti strumenti di trasformazione digitale. Con la trasformazione digitale, anche le piccole aziende possono sfruttare la tecnologia per competere allo stesso livello delle grandi imprese.

Software GRATUITO

Software gratuito per la progettazione 3D

Versione gratuita del software per la tua startup

Se gestisci una startup in fase di avvio, che opera da meno di tre anni, puoi richiedere una versione gratuita di Solid Edge. Senza spese correlate all’invio della richiesta!

Scarica la versione gratuita di Solid Edge per gli studenti

L’edizione del software Solid Edge per studenti consente di acquisire le competenze necessarie, grazie a una versione gratuita dello stesso software impiegato dai professionisti, con le stesse funzionalità intuitive.

Video

Scopri le funzionalità all'avanguardia di Solid Edge

Il reverse engineering raggiunge un nuovo livello grazie all'incontro tra la progettazione generativa e la modellazione di mesh.

Guarda altri video

Progettazione di nuova generazione in Solid Edge

Applicazione di casi di carico diversi all'interno dello stesso studio di progettazione generativa.