Usinage et fraisage CNC

Machining-Milling

Avec Solid Edge CAM Pro, vous disposez d’outils de qualité pour fabriquer vos produits.

Solid Edge CAM Pro propose des fonctionnalités complètes pour la programmation des machines-outils, de la simple programmation CN à l’usinage à grande vitesse et multi-axes, ce qui vous permet de réaliser tous les types d’usinage et de fraisage à commande numérique.

Solid Edge CAM Pro propose des fonctionnalités d’usinage avancées telles que l’usinage adaptatif et l’usinage basé sur les caractéristiques, le fraisage « Smart Pencil » et des routines d’ébauche améliorées. Les parcours d’outils peuvent être associés aux pièces et aux assemblages Solid Edge, ce qui permet leur mise à jour rapide pour intégration dans certaines modifications de conception.

Capacités

Découvrez une solution de fabrication complète

Solid Edge CAM Pro propose des fonctionnalités d’usinage et de fraisage en mode CN, en particulier : nombreux convertisseurs, modélisation des assemblages, édition de modèles, visualisation, la vérification, post-traitement et documentation d’atelier.

Tournage

Gamme complète de parcours d’outils de tournage, y compris le mode Apprentissage et d’autres méthodes manuelles de contrôle fin.

Fraisage 2,5 axes

Méthodes d’ébauche, de reprise d’ébauche, de surfaçage, de finition au niveau Z et de perçage, y compris positionnement manuel et automatisation basée sur les caractéristiques.

Fraisage 3 axes

Fonctionnalités complètes et à grande vitesse de coupe sur axe fixe pour les surfaces complexes, dont les surfaces raster et offset, les parcours d’outil adaptatifs et les structures interpolées, avec reconnaissance des surfaces avec ou sans mur, fraisage de matière restante et usinage facettisé.

Fraisage 5 axes

Capacités étendues pour la découpe multi-axes simultanée de surfaces complexes, avec méthodes automatiques et manuelles, options d’entraînement multiples et nombreux contrôle des axes des outils.

Simulation de machine

Environnement de machine cinématique complet pour la visualisation des mouvements complexes, y compris la simulation code G pour le contrôle des collisions et la synchronisation multi-canaux pour obtenir les résultats les plus précis.

Usinage basé sur les caractéristiques

Le module Machining Knowledge Editor permet de créer et modifier les processus d’automatisation basés sur les règles et les définitions de géométrie. L’usinage basé sur les caractéristiques permet au moteur intégré de reconnaissance des caractéristiques d’analyser les formes prismatiques et de créer rapidement des stratégies CN pour usiner ces formes en mode automatique.

In addition to the 2.5-axis milling capabilities included with Solid Edge Classic, Foundation, and Premium active maintenance contracts, CAM Pro is available in 2.5-axis, 3-axis, and 5-axis bundles. These configurations along with numerous add-on functionalities allow users to customize the right-sized solution to best meet their individual manufacturing needs.

Neutre du point de vue de la CAO

Solid Edge CAM Pro est compatible avec la plupart des systèmes de CAO grâce à une gamme complète de convertisseurs pour l’importation des données.

Intégration dans Solid Edge

Solid Edge CAM Pro est également disponible pour une utilisation intégrée avec Solid Edge.

Vidéo

Voir les capacités de fabrication de Solid Edge en action

Voir d’autres vidéos

Dégager toute la valeur de vos machines-outils

Profitez des nombreuses améliorations apportées à Solid Edge Manufacturing pour accélérer votre programmation CN et pour maximiser vos investissements en machines d’atelier.

Nous voulions associer le groupe Outillage à notre stratégie. Nous avons préféré implémenter les applications de CAO et de FAO d’un seul éditeur de logiciels afin de bénéficier d’un support centralisé.

Mike Grywalski, responsable de l’ingénierie de fabrication chez DiaCom Corporation

Logiciel GRATUIT

Logiciel de conception 3D gratuit

Profitez d’une remise sur l’offre groupée Solid Edge et Solid Edge CAM Pro

Transformez la conception et la fabrication de vos produits avec le meilleur logiciel de CAO/FAO 3D de sa catégorie. Profitez d’une remise sur les offres groupées Solid Edge et Solid Edge CAM Pro.

Logiciel gratuit pour votre startup

Si vous dirigez une startup depuis moins de trois ans, vous pouvez maintenant faire une demande pour obtenir gratuitement Solid Edge. Aucun frais à votre charge !

Témoignages clients

Découvrez le témoignage de clients qui réussissent leur fabrication grâce à Solid Edge.

See More Stories