Baugruppenmodellierung und -verwaltung

Erstellen und verwalten Sie umfangreiche Baugruppen ohne Leistungseinbußen
Mit zunehmender Komplexität der Konstruktion wächst oft auch die Anzahl der Teile in einer Baugruppe. Solid Edge hilft Anwendern, selbst größte Baugruppen schnell und unkompliziert zu erstellen und zu verwalten – ohne lästige Verzögerungen oder gar Abstürze. Erstellen Sie exakte Darstellungen aller Komponenten – einschließlich Rohren, Rohrleitungen, Kabeln, Schweißverbindungen und Blechen – in einem lückenlosen Digitalmodell, das genauere Konstruktion und Berechnung ermöglicht. Mit Solid Edge können Sie mit wenig Zeitaufwand Kollisionen und Konflikte erkennen und beheben, Montageanleitungen erstellen und Kundenabnahmen durchführen – und so den Bedarf an kostspieligen Prototypen reduzieren.
Beispiellose Performance für große Baugruppen
Dank seines modernen Arbeitsspeichermanagements ist die Verwaltung Ihrer Baugruppenmodelle in Solid Edge ein Kinderspiel. Große Baugruppen und deren zugehörige Zeichnungen lassen sich im Handumdrehen erstellen, laden und aktualisieren. Durch Vereinfachung von Baugruppen, Definition von Baugruppenbereichen und eine reine Struktur-Navigation wird Arbeitsspeicher freigegeben, um eine effizientere Darstellung Ihrer Grafiken zu ermöglichen. Mit der Baugruppenmodellierung in Solid Edge lassen sich komplexe Baugruppen ohne Verzögerung innerhalb von übergeordneten Baugruppen anordnen, außerdem können Sie nach Belieben zwischen vereinfachten und Detailansichten hin und her wechseln. Oder wandeln Sie Unterbaugruppen im Handumdrehen in eigenständige Teile um, und erstellen Sie dabei eine Platzhalterkomponente für verbesserte Leistung. Der Hochleistungsmodus für große Baugruppen aktiviert sich bei wachsender Bauteilgröße automatisch, verbessert die interaktive Leistung und erzielt bis zu zehnmal schnellere Workflows.
Bottom-up- und Top-down-Modellierung im Kontext
Mit Solid Edge können Sie so konstruieren, wie Sie es wünschen – ob „bottom-up“ (durch Zusammenfügen vorhandener Komponenten) oder „top-down“ (ausgehend von einem Anordnungsentwurf oder durch Konstruktion passender Teile für eine vorhandene Baugruppe). Eine Palette von Befehlen und Werkzeugen für die Baugruppenmodellierung ermöglicht Ihnen sowohl die assoziative als auch die nicht-assoziative Anwendung beider Konstruktionsansätze. Dank der einzigartigen Synchronous Technology von Solid Edge lassen sich anhand Boolescher Funktionen oder gleichzeitiger Bearbeitung mehrerer Teile Baugruppen schneller erstellen und verändern. Ganz gleich, wie Sie Ihre Konstruktion beginnen – mit Solid Edge arbeiten Sie bei der Erstellung oder Änderung von Komponenten stets im Kontext Ihrer Baugruppe.
Einfache Verwaltung von Baugruppenbeziehungen
Die Baugruppenmodellierungswerkzeuge in Solid Edge vereinfachen die Aktualisierung von Beziehungen und Randbedingungen, ganz gleich, ob Sie vorhandene Teile verändern oder neue Baugruppen importieren. Textliche und symbolische Repräsentationen von Baugruppenkomponenten und deren Beziehungen (als Konturbilder) vereinfachen das Auffinden, Aktivieren und Kontrollieren ihrer Darstellung.
Zeitersparnis durch Muster und Normteile
Bei der Erstellung von Baugruppen müssen Sie oft genormte oder handelsübliche Teile, wie Schrauben oder Muttern, und Unterbaugruppen mehrfach in bestimmten Mustern oder spiegelbildlich anordnen. Mit Solid Edge lassen sich solche Teile und Unterbaugruppen schnell in eine Musteranordnung hinein kopieren. Benutzer können interne, externe und erlernte Beziehungen kopieren und einfügen, damit neu platzierte Teile mit einer minimalen Anzahl von Mausklicks montiert werden können. Interne Teilepositionen aus Unterbaugruppen sowie die Unterbaugruppen selbst können zusammen mit Teilen kopiert und eingefügt werden, sodass Sie interne Komponenten, einschließlich Zwangsbedingungen, wiederverwenden können. Solid Edge unterstützt zudem einen Leichtmodus zum Suchen inaktiver Komponenten. Und in den verfügbaren Bauteilbibliotheken finden Sie schnell die gängigen Teile, die Ihren Unternehmensstandards entsprechen.
Schnellere Konstruktion von Rahmen und Schweißverbindungen
Solid Edge enthält prozessspezifische Anwendungen, mit denen sich die Erstellung starrer Rahmenkonstruktionen und Schweißverbindungen beschleunigen lässt. Eingebettetes konstruktives Prozesswissen und strukturierte Workflows helfen Ihnen, Rahmen und Schweißverbindungen weitaus schneller zu konstruieren als mit Universal-CAD-Modellierungswerkzeugen. Mit Solid Edge erzeugte Rahmen und Schweißverbindungen lassen sich uneingeschränkt mit Solid Edge Baugruppen-, Bauteilmodellierungs- und Entwurfsfunktionen verknüpfen. Darüber hinaus lassen sich mit Solid Edge automatisch Teilelisten mit den Schnittlängen aller Komponenten erstellen, die sich an die Anforderungen von Betrachtern in nachgelagerten Prozessen in der Fertigung oder im Einkauf anpassen lassen.
Schnelle Konvertierung importierter Dateien
Kein Zugriff mehr auf externe Daten nach dem Importieren von Dateien. Der interne Komponentenworkflow in Solid Edge bettet Komponenteninformationen aus importierten Dateien automatisch in PathFinder ein und integriert die Daten direkt und innerhalb von Sekunden in eine Baugruppe. Interne Komponentenstrukturen werden in traditionelle Dateistrukturen konvertiert. Beim Verschieben von Komponenten behält die Baugruppenmanipulation sowohl interne als auch externe Referenzen bei. Vorlagen für Teile-, Blech- und Baugruppendateien unterstützen die Publikation. Solid Edge unterstützt den Import von x_t- (Parasolid), STEP-, JT- und IFC-Datenformaten.
Realistisches Rendering und Animation von Baugruppen
Mit absolut fotorealistischem Rendering einschließlich grafischer Lichtanordnung, sanfter Schatten und Reflexionen erweckt Solid Edge Ihre Konstruktionen zum Leben. Mit leistungsfähigen Werkzeugen für die Explosionsdarstellung lassen sich realistische Bewegungssimulationen erstellen, als Filmdateien speichern und teilen. Konstrukteure können mithilfe einer Zeitleiste die genaue Abfolge von Vorgängen festlegen, in der zu sehen ist, wann Motoren starten, Wellen rotieren, Teile ausgeblendet werden und Explosionen stattfinden.
Video
Management großer Baugruppen in Solid Edge
Eines der größten Probleme beim Arbeiten mit großen Baugruppen ist der Zeitaufwand beim Öffnen und Laden aller Bauteile. Solid Edge berücksichtigt diesen Aspekt und stellt dem Anwender verschiedene Werkzeuge bereit, mit denen er genau festlegen kann, wie eine große Baugruppe geöffnet wird.
Konstruktion großer Baugruppen in Solid Edge
In dieser Demo sehen wir, wie Solid Edge große Baugruppen verarbeitet. Solid Edge stellt Ihnen alle Werkzeuge zur Verfügung, die Sie benötigen, um effizienter in Baugruppen zu arbeiten, ob Ihr CAD-Modell aus zehn, 13.000 oder sogar 2,5 Millionen Teilen besteht.
KOSTENLOSE Software
Kostenlose 3D-CAD-Konstruktionssoftware
Solid Edge kostenlos testen
Erhalten Sie sofortigen Zugriff auf eine kostenlose Testversion von Solid Edge und probieren Sie es selbst.
Kostenlose Software für Ihr Start-up
Wenn Sie ein junges, d. h. ein vor weniger als drei Jahren gegründetes Start-up-Unternehmen führen, können Sie sich jetzt für ein kostenloses Solid Edge-Jahresabo bewerben. Ohne Anmeldegebühr!