Solid Edge 有限元分析 (FEA)
Solid Edge 模擬是內建的有限元分析 (FEA) 工具,設計工程師可以在 Solid Edge 環境中通過數字方式驗證零件和組立件設計。Femap 有限元建模和 NX Nastran 求解器技術業已成熟, Solid Edge 模擬在此基礎上,使實體原型需求顯著下降,從而降低材質和測試成本,縮短設計時間。
功能
Solid Edge 嵌入功能強大的仿真功能
Solid Edge 模擬對實體原型的需求顯著下降,從而降低材質和測試成本,縮短設計時間。
自動建立有限元模型
通過 Solid Edge 模擬,可以自動為實體和鈑金結構製作有限元模型,並對網格進行調整改進,以提高結果準確性。對於 Solid Edge 模擬組立件,提供自動接觸偵測,設定真實元件互動,包括迭代線性和粘接接觸。
真實環境的邊界條件定義
Solid Edge 仿真提供您所需的邊界條件定義,以對要分析的真實工作環境進行建模。負載與約束依幾何形狀而定,使用 Solid Edge 的捷徑工具列輸入選項和手柄可輕鬆進行設定。通過時間關係曲線圖結果驗證加熱和冷卻效能,例如瞬態傳熱。
一整套圖形後處理工具
通過 Solid Edge 模擬的一整套圖形後處理工具,快速闡釋和理解發生的模型行為。如果結果顯示需要改進設計,則您可以通過 Solid Edge 模擬,利用 Solid Edge 的同步建模技術對模型作出所需的變更,輕鬆完成此任務。
全運動仿真
評估和視覺檢查零件在組立件中的互動方式。瞭解產品在整個運營週期中的表現以及它在真實世界中的運作情況。
應力分析和仿真
梁分析根據承受的應力大小檢查是否過度組立件,以節省製造資源。
振動仿真
確定零件或組立件自由振動時的自然頻率以及在自然頻率下結構預期的相對位移。
屈曲仿真
確定導致結構不穩定的負載大小,當模型包含細長零件或內有細長元件的組立件時,這一點特別重要。
熱模擬
通過穩態熱傳導分析和熱應力分析,設計師或工程師可以對機械或機電組立件進行發熱狀況分析。
視訊
感受 Solid Edge 仿真工具的強大威力
觀看更多視訊
Solid Edge 的頂級仿真功能為設計工程師提供強大的工具,通過提前載入仿真過程,說明他們以數位化方式驗證設計、在更短的時間內打造更好的產品。
設計師可以快速執行有限元分析 (FEA) 研究,根據負載標準評估結構,以便滿足強度要求,同時盡可能減少使用的材質。這可以確保設計結構合理且具有成本效益。
Ben Monkton, Lead Mechanical Engineer, Calder
See More Stories
Tokamak Energy | Milton Park, Oxfordshire, England | Energy & Utilities
World-leading company uses Siemens Digital Industries Software technology in quest to create fusion power
Read the Customer Story
B&P Littleford | Industrial Machinery & Heavy Equipment
B&P Littleford LLC standardizes on one design and simulation tool
Read the Customer Story
John Harder & Company | USA | Industrial Machinery & Heavy Equipment
Meeting design needs for custom forklift attachments
Read the Customer Story