{! {wpv-post-title]

CAM

使用新的製造技術
準確、高效地製造高水准產品

Solid Edge 製造解決辦法可說明製造商定義和執行廣泛的傳統和新型製造流程,包括數控機加工、嵌套、切割、彎曲、成型、銲接、組立件和增材製造。

這些軟體解決辦法可直接用於您的 Solid Edge 零件、鈑金和組立件模型,確保製造流程準確高效,並且使用這些解決辦法建立的製造說明可輕鬆更新,以反映底層設計中的任何變更。

視訊

檢視正在實作的 Solid Edge 製造功能

觀看更多視訊

Solid Edge 2020 製造

Solid Edge CAM Pro 是與 Solid Edge 搭配效果極理想的 CAM 產品,瞭解其理由所在。

功能

Solid Edge CAM Pro

Solid Edge CAM Pro 從 Solid Edge 使用者角度出發進行設計,提供豐富多樣的工具集,說明您第一次就正確完成任務。Solid Edge CAM Pro 是一個模組化、靈活配置的數控 (NC) 程式設計解決辦法,讓您可以從極其高效且功能非常齊全的新型機床投資中獲得盡可能多的收益。它易於部署且簡單易學,總擁有成本低,但 NC 程式設計功能卻非常強大。

使用方便

直觀而現代化的使用者介面 (UI)、容易跟學的教學、內建範本和精靈使得 Solid Edge CAM Pro 尤其易用。一致的導覽器可以管理主要元素,而且圖形區域的對話方塊可以提供圖形說明和即時回饋。Solid Edge CAM Pro 還內建 15 個教學。

與 Solid Edge 緊密融接

只需點擊一下按鈕,即可將檔案從 Solid Edge 機械設計傳送至 Solid Edge CAM Pro。傳送一個檔案或整個製造組立件。資料保持關聯;若需要變更後期設計,則可輕鬆將其新增到製造計劃中。

CAD Neutral 功能

通過比較多種專案變數,瞭解幾何體或邊界條件變化對結果的影響。根據數值、圖表或動畫評估結果。

Pmi 功能

產品製造資訊 (PMI) 與幾何資料從 Solid Edge 一起傳輸至 Solid Edge CAM Pro。Nc 程式設計人員可以根據工程師的要求輕鬆設計製造計劃。

免費軟體

免費的 3D 設計軟體

Try Solid Edge for Free

Get instant access to a free trial of Solid Edge and try it for yourself.

適用於初創企業的免費軟體

如果您是一家開業三年以內的初期創業公司,您可以立刻申請免費獲得 Solid Edge。無需支付申請費用!

客戶案例

真實公司如何從 Solid Edge 製造中受益

See More Stories