Solid Edge Simulation

Simulation Analysis | FEA

Análise de Elementos Finitos (FEA) no Solid Edge

O Solid Edge Simulation é uma ferramenta integrada de análise de elementos finitos (FEA), que permite aos engenheiros de projeto validarem projetos de peças e montagens digitalmente dentro do ambiente Solid Edge. Baseado na comprovada tecnologia de modelagem de elemento finito Femap e do solucionador NX Nastran, o Solid Edge Simulation reduz significativamente a necessidade de protótipos físicos, reduzindo os custos de teste e de material, e poupando tempo de projeto.

Capacidades

Funcionalidade poderosa de simulação incorporada no Solid Edge

O Solid Edge Simulation reduz significativamente a necessidade de protótipos físicos, o que reduz os custos de material e de teste, além de economizar tempo de projeto.

Buckling Simulation

Criação automática de modelos de elementos finitos

Com o Solid Edge Simulation, você pode criar modelos de elementos finitos para estruturas sólidas e de chapas metálicas automaticamente, além de fazer ajustes para refinar a malha e melhorar a precisão dos resultados. Para montagens, o Solid Edge Simulation oferece detecção contato automática e configura interações realísticas de componentes, incluindo contato interativo linear e colado.

Thermal Simulation

Definições de condição de contorno para ambientes realistas

O Solid Edge Simulation oferece todas as definições de condição de contorno necessárias para modelar de ambientes operacionais realistas para análise. As cargas e restrições estão baseadas na geometria e são fáceis de configurar usando as opções e alças de entrada da Barra Rápida do Solid Edge. Valide o desempenho térmico e de resfriamento, como a transferência de calor transitória com os resultados do histórico de tempo.

Motion Simulation

Ferramentas abrangentes de pós-processamento gráfico

Interprete e compreenda o comportamento do modelo resultante com rapidez com as ferramentas gráficas de pós-processamento abrangentes no Solid Edge Simulation. Se os resultados mostram que um refinamento do projeto é necessário, o Solid Edge Simulation permite que você realize isso facilmente, utilizando a tecnologia síncrona do Solid Edge para fazer as alterações necessárias no modelo.

Simulação de movimento completa

Avalie e visualize como as peças irão interagir em uma montagem. Entenda como um produto realizará durante todo o seu ciclo operacional e veja como ele funcionará no mundo real.

Análise e simulação de estresse

A análise de vigas verifica se as montagens estão sobrecarregadas, com base na quantidade de estresse exercida sobre elas, o que economiza recursos de manufatura.

Simulação de vibração

Determine as frequências naturais de uma peça ou montagem em vibração livre, bem como os deslocamentos relativos esperados da estrutura quando esteja na frequência natural.

Simulação de flambagem

Determine a carga na qual uma estrutura se torna instável, o que é especialmente crítico para modelos que contenham peças ou montagens delgadas que contenham componentes delgados.

Simulação térmica

Ambas, a análise de transferência de calor em estado estacionário e a análise de tensão térmica, permitem que projetistas ou engenheiros analisem as condições térmicas em montagens mecânicas ou eletromecânicas.

Vídeo

Experimente o poder das ferramentas de simulação do Solid Edge

Veja Mais Vídeos

Os melhores recursos de simulação da classe do Solid Edge oferecem aos engenheiros de projeto ferramentas poderosas para ajudar a validar digitalmente seus projetos para construir produtos melhores em menos tempo, carregando o processo de simulação.

Os projetistas podem conduzir rapidamente um estudo de análise de elementos finitos (FEA) para avaliar as estruturas em relação aos critérios de carga, a fim de atender aos requisitos de resistência e, ao mesmo tempo, minimizar o uso de materiais. Isso leva a um projeto estruturalmente sólido e econômico.

Ben Monkton, Lead Mechanical Engineer, Calder

Histórias de Clientes

Como as empresas estão vendo os benefícios da simulação

See More Stories