Simcenter Flomaster for Solid Edge
Simcenter Flomaster for Solid Edgeを使うと、配管システム内の流体および熱流を簡単にモデル化して解析できます。ワークフローが効率化されており、3Dジオメトリからシミュレーションモデルを自動生成することで、配管システム内の流速や温度、圧力降下を1D環境で素早く計算し、可視化します。クラス最高の熱流体シミュレーション機能により、配管システムのサイズやバランスを設計の早い段階で調整し、さまざまな動作条件をモデル化して、最大限の動作効率と安全性を確保します。
Solid Edge無償評価版
機能
クラス最高の熱流体シミュレーション
シミュレーションを活用してより良い配管システムの設計を加速
1D環境でワークフローを効率化
Simcenter Flomaster for Solid Edgeは、配管システム内の流速や温度、圧力降下を1D環境で素早く計算し、可視化することができます。効率化したワークフローにより、CAD 3Dジオメトリからシミュレーションモデルを自動生成できるため、シミュレーションモデルの作成時間が最大90%短縮されます。
3Dジオメトリを自動抽出
Simcenter Flomaster for Solid Edgeを使用することで、システムレベルのモデルを直接3Dジオメトリから自動生成できます。3DジオメトリをSolid Edgeに取り込むだけで、シミュレーションモデルが自動で生成され、そのままSimcenter Flomaster for Solid Edgeを実行できます。静的 / 動的解析を実施して、配管システムの性能を評価できます。動的なシステム挙動とコンポーネントのサイズを調整する解析も含まれます。
内蔵ウィザード
Simcenter Flomaster for Solid Edgeには、慣れていないユーザーにも使いやすいウィザードが付属しています。また、高速の動的現象や圧力の急変のシミュレーションなど、熟練ユーザーに対応した高度な機能も搭載しています。
Solid Edgeの無償評価
Solid Edge無償評価版にすぐにアクセスして、ご自分でお試しください。
スタートアップ企業を支援する無償のソフトウェア
事業の立ち上げから3年以内のスタートアップ企業であれば、Solid Edgeを無償でご利用いただけます。 申込金は不要です。
ビデオ
配管システム設計の流れを改善
設計性能を検証し、熱流体シミュレーションを効率化する自動化プロセスにより、シミュレーション解析を加速します。
play-rounded-fill
play-rounded-outline
play-sharp-fill
play-sharp-outline
pause-sharp-outline
pause-sharp-fill
pause-rounded-outline
pause-rounded-fill
JavaScript is required for full functionality on this website, but scripting is currently disabled. Please enable JavaScript and reload this page.