Solid Edge Harness Design
Solid Edge Harness Designは、自社製造またはビルドツープリント (受託製造) に使用可能な、業界トップクラスのハーネスおよびフォームボード図面作成用の設計アプリケーションです。
制御された効率的なコレクトバイデザイン・プロセスを使ってドメイン間のデジタル継続性を実現します。
業界で定評のあるハーネス設計とエンジニアリングツールを使用して、設計時間を短縮し、ハーネス設計プロセス内の手順を自動化します。
機能
Solid Edge Harness Design
Solid Edge Harness Designは、1つのソリューションでハーネスの電気系設計と機械系設計の間の溝を埋めるため、エンジニアは自信を持って製品を迅速に市場投入できるようになります。
コンポーネントとシンボルの内蔵ライブラリ、強力な部品選択機能
Solid Edge Harness Designには、ターミナル、シール、ワイヤの自動選択を促進するコンポーネントとシンボルのインテリジェントライブラリを備えています。強力な部品選択機能で、各コネクタのターミナル、シール、ワイヤを構成し選択します。コネクタ・フェース・ビューとテーブルを活用することで、ワイヤの終端方法を決定しやすくなります。
柔軟性の高いハーネス設計オプション: スタンドアロンまたは配線設計から生成
ハーネスをスタンドアロンモードで設計するほか、Solid Edge Wiring Designで作成した配線の情報からハーネス形状を生成させることもできます。
ドキュメント作成のための強力なレポート作成機能
ハーネスが完成したら、強力なレポート作成機能を使用して、BOMやカッティングリストなどの製造に必要なドキュメントを作成できます。正確な情報を速やかに得ることができるため、これによりリードタイムが大幅に短縮され、製造エラーも防ぐことができます。
フォームボードレイアウト機能
フォームボードレイアウト機能を使用すると、ハーネスをノンスケールでもフルサイズでも作図できます。
ECAD/MCADの真のコラボレーション
エレ・メカコラボレーションを実際の3D空間で体験できるように、Solid Edge Harness DesignはSolid Edgeの3D設計ツールと完全に統合されています。
設計自動化
設計から製造までフロー全体を自動化して、ワイヤハーネスの製造効率を向上させます。ワイヤを追加すると、コネクターテーブルに値が自動入力されてターミナルが選択され、ワイヤテーブルが生成されます。強力な部品選択機能により、各コネクターのターミナル、シール、ワイヤが自動的に構成され、選択されます。
レポート作成の自動化
APIまたは簡単なユーザーインターフェースを使ってレポートを構成して作成します。レポートは設計図面から直接生成されるため、正確な情報を素早く提供できます。
成熟したツール
業界に認められたツールをベースに、主要な市場に向けて開発されています。Solid Edge Wiring Designには、ビデオチュートリアルと解説ドキュメントが付属しているほか、ユーザーコミュニティのサポートやオンラインのトレーニングコースを利用することができます。
データ互換性を保ちながら統合
シーメンスのCapitalおよびTeamcenterユーザーには、完全なデータ互換性があります。ハーネス設計環境からPLMへ3Dデザインと部品表 (BOM) を伝達することも、Solid Edge Harness Designから取得したデータをCapitalエンタープライズソリューションで使用することも可能です。
Solid Edge WiringとHarness Designのデータシートをダウンロード
Solid Edge Wiring DesignとSolid Edge Harness Design製品は、単独でも、一緒に導入しても使用することができます。両製品をトータルソリューションとして使用する場合、配線設計のデータは関連するハーネスデザインにシームレスに伝達されるため、労力が軽減し、エラーのリスクを最小限に抑えられます。さらにSolid Edge Electrical Routingとともに使用すると、ECAD-MCADドメイン間のインタラクティブなクロスプロービングが可能になります。片方で選択した部分が同時に他方でもハイライト表示され、ダイナミックに更新されます。
ビデオ
Wiring DesignとHarness Designの操作デモを見る
その他のビデオを見る
Solid Edgeでの配線およびハーネス設計
電気の複雑さが増大するなか、製品全体を正確に文書化し設計することは非常に困難になってきています。能力の低い図面作成ツールやスプレッドシートでは、設計の電気的側面を十分に把握できません。企業が今求めているのは、作業を自動化し、作業を進めながら検証できるスマートな電気設計環境です。