機能
コラボレーション機能
Teamcenter ShareとSolid Edgeは幅広いコラボレーション機能を提供します。チーム全体でアクセス可能な安全な中央ストレージとデータ管理ツール (オプション) の提供をはじめ、電子メールアドレスを使った簡単な方法による外部関係者とのデータ共有と臨機応変なコラボレーションなど、Teamcenter Shareの豊富な機能でクラウド・コラボレーションのさまざまなニーズに対応します。
安全なクラウドストレージ
安心して設計データをクラウドに保存できます。データの安全性と完全性を独自に検証しているTeamcenter Shareは、シーメンスのセキュリティ基準に準拠しており、データの保護とストレージに最先端の技術を採用しています。
拡張現実 (AR)
デジタルプロトタイプを実際の環境で体験できます。拡張現実 (AR) は、製品が製造される前であっても、スマートフォンやタブレット端末を使って、想定した環境で実物のように再現させることができます。
デスクトップファイル同期
デスクトップとクラウド間でファイルを同期してオフラインで作業できます。いつでもどのデバイスでもデータの利用ができるため、チームのメンバー全員が常に最新のデータにアクセスできます。Teamcenter ShareとSolid Edgeを統合することで、Solid Edge環境から離れずにプロジェクトにアクセスが可能です。
メッセージングと通知
特定のファイルを参照して、チームメンバーとより効率的にコミュニケーションを取れます。重要なプロジェクトイベントの通知を電子メールで受け取れます。どのデバイスからもコミュニケーションが可能です。
許可ベースのプロジェクト共有
IP (知的財産) を保護しながら顧客やサプライヤーとプロジェクトを共有します。設計やデータへのアクセスレベルを制御することで誰とでも共有ができます。データの受信者は、ダウンロードせずに設計データを理解することができます。
どの端末からでもその場でアクセス
自宅から、オフィスから、または移動中にスマートフォンやタブレット端末、Chromebook、Mac、PCなどのウェブブラウザ経由でコラボレーションが可能です。ITインフラの追加は必要ありません。
タスク管理
誰が何をいつまでに、どの順序でやっているか管理することで、コラボレーションを加速します。期日、優先順位、参照するプロジェクトファイルの設定が可能です。各自が成果物の完了を伝達し、管理者は、どの端末でも表示できるプロジェクトダッシュボードで全体の進捗状況を確認します。
マルチユーザー上書き保護
安心してコラボレーションできます。Solid Edgeで仕掛中の設計データは他のユーザーが上書きできないように保護されているため、コストのかかるエラーを防げます。Solid Edgeのさまざまなデータ管理ツールをTeamcenter Shareと連携して使用できます。
エンジニアリング向けの表示とマークアップ機能
3次元のエンジニアリング空間でモデルの表示や測定、マークアップが可能。マークアップとコメントは完全に追跡可能で、オンライン上とSolid Edgeで表示できます。
Teamcenterへの接続
Teamcenterを使って組織内で製品情報や製品プロセスを計画、設計、共有している場合、Teamcenter Shareは管理されたワークフローを安全に統合し、CADなどのファイルを社外の関係者と共有します。
「シーメンスは、私たちがレーシングチームやメーカー各社と連携する方法を変えました。迅速で明確なコミュニケーションは重要です。Teamcenter ShareとSolid Edgeを使うことで、世界中で素早く簡単にコミュニケーションをとって連携できるようになりました」
– Rurok Industries、PJ Tolentino氏

Siemens Xcelerator – デジタル・トランスフォーメーションを推進
電気・機械設計、システムシミュレーション、製造、オペレーション、ライフサイクル解析のソフトウェア、サービス、アプリケーション開発プラットフォームを統合したシーメンスの包括的なポートフォリオです。