リソースライブラリ
Solid Edge Data Managment
Take control of your data with Solid Edge Shape Search, an add-on product module that enables designers to more efficiently reuse existing models.
Subdivision Modeling in Solid Edge
Use subdivision modeling to design at the speed of creative thought. Advanced shape creation allows you to rapidly conceptualize your ideas.
Solid Edge 2D Nesting
Optimize development of nesting patterns with productivity and efficiency improvements included in Solid Edge 2D Nesting.
Solid Edge Wiring Design
Create fast, accurate 2D layout of industrial control panels with cabinet panel design capabilities included in Solid Edge Wiring Design.
Solid Edge 2021 Core CAD
Design at the speed of creative thought with orders-of-magnitude performance improvements in Solid Edge 3D CAD.
The Ashley Kimbel Story
When a 17-year-old engineering student in Alabama wanted to create a better prosthetic foot for a wounded Marine Corps veteran, she turned to Solid Edge. Discover how a young designer found her calling.
Slc Registration Guide
Electromechanical Design as It Is Meant to Be
Download the white paper today!
Digitale Transformation in Produktdesign und -entwicklung
Dieser IDC InfoBrief untersucht die digitale Transformation und KMUs, einschließlich Richtlinien in Investitionsplänen für Produktdesign und -entwicklung.
PCB Design: Vorteile der Zusammenarbeit
Angesichts der wachsenden Komplexität “intelligenter” und vernetzter Produkte kann die Erstellung von Modellen, die mechanische Geräte und elektronische Steuersysteme mit einer oder mehreren Leiterplatten (PCBs) kombinieren, eine Herausforderung darste…
Progettazione di lamiere: 8 consigli pratici per migliorare la tua tecnica
Quando si progettano parti in lamiera, occorre gestire una serie di problematiche specifiche. Sebbene le parti siano generalmente progettate piegate, nascono come superfici piane o fogli di lamiera. Di conseguenza, la producibilità diventa un fa…
Solid Edge 2021 Virtual Launch Event (Replay)
Solid Edge 2021 is designed to maximize your productivity while decreasing your costs. If you missed the virtual launch, don’t worry; you can watch the on-demand video here. Highlights of the new release: Design capability enhancements such as new subd…
Blechkonstruktion: Acht Tipps zur Verbesserung Ihrer Technik
Wenn Sie in der Blechkonstruktion arbeiten, stehen Sie vor einer Reihe einzigartiger Herausforderungen. Obwohl Blechteile generell im ausgeformten Zustand konstruiert werden, steht am Anfang eine Blechtafel oder -platte. Die Fertigungstauglichkeit ist…
Technologia synchroniczna: Zmień swoje podejście do modelowania i twórz lepsze projekty
Zmiana sposobu modelowania umożliwia szybsze tworzenie nowych projektów koncepcyjnych. Sprawia też, że można łatwiej odpowiedzieć na żądania zmian. Jednoczesne wprowadzanie modyfikacji kilku części w złożeniu staje się o wiele prostsze. Ponowna analiza…
웹기반 설계 변경 프로세스 적용 및 이력관리 방안
단순히 설계 자료를 업로드 하여 각종 정보를 추출 작성했던 초창기 방식에서부터 현재의 시스템과 솔루션의 통합에 이르기까지 PDM/ PLM 시스템과 CAD 솔루션과의 연계는 고객 요구사항 및 기술의 발전으로 인해 점점 고도화 되고 있습니다. CAD 솔루션과 통합된 Active workspace는 웹기반으로 보다 친숙하고 직관적인 사용자 경험을 제공하고 기구 설계자들에게 꼭 필요한 정보만을 노출시켜 보다 빠르고 정확한 정보를 사용할 수 있도록 도와줍니…