リソースライブラリ
Il valore del nesting 2D
Il processo di nesting 2D consiste nell’organizzazione di forme 2D su un unico piano di taglio, con l’obiettivo di ottenere quanti più prodotti possibile con il minore scarto di materiale. I pattern di nesting ottimizzati, realizzati grazie a un modern…
Výhody 2D nestingu
Proces 2D nestingu spočívá ve skládání dvourozměrných tvarů v jediné rovině řezu s cílem vyrobit co nejvíce výrobků a omezit plýtvání materiálem na minimum. Optimalizované skládané vzory, které jsou vytvořené pomocí moderních algoritmů, urychlují přípr…
Projektowanie płytek drukowanych: zalety płynące ze współpracy
Projektowanie płytek drukowanych Rosnąca złożoność inteligentnych i połączonych produktów oraz tworzenie modeli, które łączą urządzenia mechaniczne i elektroniczne systemy kontroli z płytkami PCB mogą stanowić ogromne wyzwanie. W jaki sposób inżynierow…
Проектирование печатных плат: преимущества совместной работы
Проектирование печатных плат С ростом сложности «умных» и подключенных изделий, процесс создания моделей, сочетающих в себе механические устройства и электронные системы управления с одной или несколькими печатными платами (PCB), может стать более слож…
電子ブック
PCB設計: コラボレーションの利点
PCB設計 製品の「スマート化」と「コネクテッド化」が進む現在、多数の機械デバイス、電子制御システム、そして1つまたは複数のプリント基板 (PCB) で構成されたモデルの作成はますます難しくなっています。このような複雑さに対応し、市場投入のスケジュールや予算を守って、初回から意図したとおりに動く製品を設計する方法はあるのでしょうか。さらには、コストのかかる設計のやり直しを削減するため、ECAD環境とMCAD環境を統合させ、チーム間の連携を強化することは可能でしょうか。 機械要件を考慮して電気設計のレ…
Progettazione PCB: i vantaggi della collaborazione
Progettazione PCB Di fronte alla crescente complessità dei prodotti “intelligenti” e connessi, la creazione di modelli che combinano dispositivi meccanici e sistemi di controllo elettronici, con uno o più circuiti stampati (PCB), può essere una sfida….
Diseño de PCB: Ventajas de la colaboración
Diseño de PCB Con la creciente complejidad de productos «inteligentes» y conectados, la creación de modelos que combinen dispositivos mecánicos y sistemas de control electrónicos con una o más placas de circuito impreso (PCBs), puede suponer todo un re…
Návrh PCB: Výhody spolupráce
Návrh PCB Vzhledem k rostoucí složitosti „chytrých“ a propojených produktů může být tvorba modelů, které v sobě kombinují mechanická zařízení a elektronické řídicí systémy s jednou nebo více deskami plošných spojů (PCB), velmi náročná. Jak si mohou s t…
El valor del anidado 2D
El proceso de anidado 2D es la organización eficiente de formas 2D en un solo plano de corte. La finalidad es fabricar la mayor cantidad posible de productos y reducir al mínimo el material que se desperdicia. Los patrones de anidado optimizados, cread…
Zalety nestingu 2D
Proces nestingu 2D polega na rozmieszczeniu dwuwymiarowych kształtów na pojedynczej płaszczyźnie z zamiarem wytworzenia maksymalnie dużej liczby produktów przy zminimalizowaniu ilości odpadów. Zoptymalizowane rozkłady utworzone przez nowoczesny algoryt…
Wyzwania projektowe związane z technologią druku 3D i wytwarzaniem addytywnym
Ten e-book przygotowany przez firmę DEVELOP3D analizuje wyzwania związane z drukiem 3D i wytwarzaniem addytywnym oraz przedstawia kwestie projektowe, do których należy podejść priorytetowo, opracowując właściwie działające procesy. Dowiedz się, jak zop…
Embracing MBD: Model-Based Definition Design
How can replacing paper-based drawings with a model-based definition (MBD) approach help you improve time-to-market, optimize efficiencies and increase product quality? Model-based definition in Solid Edge An MBD provides engineers with a clear underst…
Трудности проектирования для аддитивного производства и технология 3D-печати
В данной брошюре DEVELOP3 рассматриваются сложности 3D печати и аддитивного производства, а также возможности проектирования, которые нужно внедрить первыми, чтобы эти процессы давали вам преимущество. Узнайте, как оптимизировать свой подход к проектир…
적층 제조 및 3D 프린팅 기술을 위한 설계 과제
DEVELOP3D eBook에서는 3D 프린팅 및 적층 제조의 과제와 이러한 프로세스가 귀사에 적합하도록 하기 위해 우선 순위를 정해야 하는 설계 기능에 대해 살펴봅니다. 적층 제조 접근 방식에 따라 설계를 최적화하는 방법을 알아보세요. 3D 프린팅 및 적층 제조와 같은 기술이 점차 주류가 되어 감에 따라 대부분의 기업은 이러한 새로운 생산 방법의 등장과 함께 기존의 설계 접근 방식 및 프로세스를 재구상해야 함을 인식해야 합니다. 문제는 시스템을…
Fabrication Additive et technologies d’impression 3D
Rédigé par DEVELOP3D, cet eBook aborde les questions soulevées par l’impression 3D et la Fabrication Additive. Il passe également en revue les capacités de conception qui doivent être privilégiées pour tirer parti de ces processus. Découvrir comment op…