Solid Edgeデータ管理
![Solid Edge Data Management](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2018/04/CAD-Data-Management-in-Solid-Edge-480x237.jpg)
ファイル管理が容易 – ITサポート不要
Solid Edgeのデータ管理は、急増するCADファイルの対処に苦慮している中小規模のメーカーにとって優れたソリューションです。短時間でセットアップできます。必要なのはSolid Edgeファイルを保存するフォルダーにインデックスを設定するだけです。複数のファイルのプロパティのレビューと編集に加え、Solid Edgeのパーツ、アセンブリ、図面のリビジョンとリリース操作が可能です。また、Dropbox、OneDrive、Googleドライブ、Boxなど、標準的なクラウドベースのファイル共有ソフトウェアを使ったSolid Edgeファイルのバックアップ、共有、同期が可能です。
簡単なセットアップ、メンテナンスが必要なデータベースは不要
Solid Edgeのデータ管理機能では、Windowsに標準装備されているインデックス作成技術を利用して、Solid Edgeファイルに関する情報を保存します。インストールやメンテナンスが必要なデータベースソフトウェアは不要です。従って、ITサポートも必要ありません。Solid Edgeファイルの保存フォルダーでインデックスを作成すれば、すぐに作業を開始することができます。
![Solid Edge PDM](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2018/04/Solid-Edge-PDM.jpg)
瞬時検索と統合プロパティ管理
WindowsエクスプローラーまたはSolid Edgeで、ファイル名や標準またはカスタムプロパティを使って必要なファイルを素早く探し出します。さらに、使用元検索を使えば、どのアセンブリや図面でパーツが使用されているかがわかり、パーツに加える変更が既存のアセンブリに及ぼす影響を速やかに予測できます。
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2018/04/PDM-Latest-Changes.jpg)
Your design data in clear view
Built-in customized reports for Solid Edge, Dynamic Visualization provides dynamic methods for viewing and sorting assembly parts and components. The visual reports are built on rules that are easily created with “Excel-like” filters within interactive tables.
![](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2021/09/Dynamic-Visualization_Output.png)
リビジョンとリリースの管理が簡単
Design Managerユーティリティでは、パーツ、アセンブリ、図面を迅速に修正することができます。例えば、既存のアセンブリのクローンを作成し、選択したパーツの新しいリビジョンを作成すれば、短時間で新しい設計プロジェクトを始動できます。Solid Edgeパーツ、アセンブリ、図面に付属しているプロパティ情報のレビューや編集も簡単です。また、ユーザーが用意したパーツ、アセンブリ、図面は、数回のクリック操作でリリースすることができます。
![Solid Edge PDM](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2018/04/Solid-Edge-PDM-2.jpg)
柔軟性に富んだファイル格納と共有
Solid Edge Data Managementは、個人ユーザーから大規模メーカーまで、それぞれのニーズに応じて、ローカル、ネットワーク、クラウドベースのストレージオプションによる柔軟なファイル格納と共有機能を提供します。各ユーザーのデータは、Dropbox、OneDrive、Google Drive、Boxなどの標準的なファイル共有ソフトウェアを利用してクラウド上で保存し、共有できます。選択したデータは、遠隔地にいる設計者やサプライヤーまたは顧客と簡単に共有できます。Solid Edgeファイルは、ローカルにも保存されるので、最適なパフォーマンスが得られ、オフラインで自在に作業することができます。
![Solid Edge PDM](https://solidedge.siemens.com/wp-content/uploads/2018/04/Solid-Edge-PDM-4.jpg)
Solid Edge形状検索
アドオン製品のSolid Edge Shape Search (形状検索) を使うことで、設計データを新たに作り直さなくても既存のデータを再利用できます。Solid Edgeからワンクリックで直接起動できる形状検索機能は、3D検索エンジンにより形状に基づいて類似の部品を特定します。これにより、従来のキーワード検索よりも効率的に類似の部品を探せます。
Solid Edgeを活用することで、当社は設計エンジニアの効率性を60~65パーセント向上させました。今では、リビジョンと図面を正確に追跡できるようになりました。設計エンジニアは相互のデータに容易にアクセスできます。構想設計を仮想的に作成できるため、その意図が明確に伝わるようになりました。部品と製品図面の共通のライブラリも用意しています。鋳造設計プロセスも合理化されました。さらに、図面リリースのターンアラウンドが大幅に短縮しました。
Forbes Marshall、R&D、シニア開発エンジニア、Yashwant Rajeshirke氏
Video
Data management made easy with Solid Edge
Solid Edge ensures data integrity, irrespective of the size of your organization.
無償のソフトウェア
無償の3D設計ソフトウェア
Solid Edgeの無償評価
Solid Edge無償評価版にすぐにアクセスして、ご自分でお試しください。
スタートアップ企業を支援する無償のソフトウェア
事業の立ち上げから3年以内のスタートアップ企業であれば、Solid Edgeを無償でご利用いただけます。 申込金は不要です。