Funktionen
Elektroverkabelung
Ein strukturierter Workflow
Definieren Sie schnell einen 3D-Pfad zwischen Teilen und definieren Sie Draht-, Kabel- und Bündeleigenschaften. Verlegen Sie die Verdrahtung entlang unregelmäßiger kontinuierlicher geometrischer Körper. Verwenden Sie intuitive Assistenten, um vorkonfigurierten Solid Edge-Teilen elektrische Komponenten und Steckverbinder zuzuweisen. Sobald ein Entwurf abgeschlossen ist, exportieren Sie gebrauchsfertige Netzlistendateien in die Schaltpläne, damit die Drähte mit Längen annotiert und für die elektrische Analyse verwendet werden können.
Live-Feedback bei Konstruktionsmängeln
Integrierte Prüffunktionen für Konstruktionsfehler geben Live-Feedback und weisen auf Konstruktionsverletzungen hin, die durch Symbole neben dem Kabel angezeigt werden. Eine QuickInfo gibt Hilfestellung bei der Problemlösung.
Vollständig digitale Mockups
Mit der realistischen Drahtdarstellung für vollständig digitale Mockups können Sie direkt von der Konstruktion zur Fertigung übergehen, sodass keine teuren physischen Prototypen mehr erforderlich sind.
Verbinden der Siemens Umgebungen
Ein besonderer verbundener Modus verknüpft ECAD- und MCAD-Umgebungen für eine dynamische Aktualisierung von Aspekten der Kabelbaumkonstruktion. Wird in einer Domäne eine Änderung vorgenommen, wird diese in der anderen durch Gegenprüfen hervorgehoben. Der verbundene Modus kann nur mit der Siemens Software für Solid Edge Wiring Design und Harness Design, Capital Logic sowie Harness XC verwendet werden.
Zusammenarbeit mit anderen branchenüblichen Werkzeugen
Arbeiten Sie mit branchenüblichen ECAD-Werkzeugen mit Standardaustauschformaten für Komponenten- und Verbindungsdaten mittels Datenübertragung im nicht verbundenen Modus, damit Unternehmen ohne dezidiertes ECAD-System trotzdem die Vorteile dieses Werkzeugs nutzen können.
Video
Elektroverkabelungsfunktionen in Aktion
Solid Edge Electrical Routing ist eine dedizierte, prozessgesteuerte Umgebung zur effizienten Erstellung, Verlegung und Strukturierung von Drähten, Kabeln und Kabelbündeln in einer Solid Edge-Baugruppe.
In diesem Video sehen Sie, wie die Entwicklungsteams mit Elektroverkabelungsfunktionen besser zusammenarbeiten können, um vollständige und genaue digitale Mockups zu erstellen, die sowohl mechanische als auch elektrische Komponenten enthalten.