CNC-Bearbeitung und -Fräsen

Mit Solid Edge CAM Pro erhalten Sie genau die richtigen Werkzeuge zur Fertigung moderner Produkte.
Solid Edge CAM Pro bietet umfassende Lösungen für die Programmierung von Werkzeugmaschinen – von einer einfachen NC-Programmierung bis hin zur Hochgeschwindigkeitsbearbeitung mit mehreren Achsen. So können Sie jede Anforderung an die CNC-Bearbeitung erfüllen.
Solid Edge CAM Pro bietet komplexe Bearbeitungsfunktionen wie z. B. adaptive und featurebasierte Fertigung, intelligentes Stiftfräsen sowie erweiterte Schrupproutinen. Die Assoziativität zwischen Werkzeugwegen und Solid Edge-Bauteilen bzw. -Baugruppen ermöglicht eine schnelle Aktualisierung zur Umsetzung von Konstruktionsänderungen.
Eine vollständige Fertigungslösung
Solid Edge CAM Pro stellt unterstützende Funktionen für CNC-Bearbeitung und -Fräsen zur Verfügung: Schnittstellen, Baugruppenmodellierung, Modellbearbeitung, Visualisierung, Überprüfung, Postprozessing und Werkstattdokumentation.
In addition to the 2.5-axis milling capabilities included with Solid Edge Classic, Foundation, and Premium active maintenance contracts, CAM Pro is available in 2.5-axis, 3-axis, and 5-axis bundles. These configurations along with numerous add-on functionalities allow users to customize the right-sized solution to best meet their individual manufacturing needs.
CAD-neutral
Solid Edge CAM Pro ist so konzipiert, dass es unabhängig von bestimmten CAD-Systemen genutzt werden kann. Es enthält Importfunktionen für die gängigsten Schnittstellenformate.
In Solid Edge integriert
Solid Edge CAM Pro kann auch in Solid Edge integriert und genutzt werden.
Optimierte Nutzung moderner Werkzeugmaschinen
Beschleunigen Sie die NC-Programmierung und maximieren Sie Investitionen in den Maschinenpark mit neuen Erweiterungen in Solid Edge Manufacturing.
Wir wollten die für die Werkzeuge zuständige Gruppe an Bord holen. Wir wollten CAD- und CAM-Anwendungen von nur einem Software-Unternehmen implementieren, um Support aus einer Hand zu erhalten.
Mike Grywalski, Manufacturing Engineering Manager, DiaCom Corporation
KOSTENLOSE Software
Kostenlose 3D-CAD-Konstruktionssoftware
Erwerben Sie Solid Edge und CAM Pro im Paket zum reduzierten Preis
Transformieren Sie Ihre Produktentwicklungs- und Fertigungsprozesse mit erstklassiger 3D-CAD/CAM Software. Erwerben Sie Solid Edge und Solid Edge CAM Pro im Paket zum reduzierten Preis.
Kostenlose Software für Ihr Start-up
Wenn Sie ein junges, d. h. ein vor weniger als drei Jahren gegründetes Start-up-Unternehmen führen, können Sie sich jetzt für ein kostenloses Solid Edge-Jahresabo bewerben. Ohne Anmeldegebühr!