Benutzerfreundlichkeit
Eine intuitive moderne Benutzeroberfläche (UI), verständliche Tutorials, integrierte Vorlagen und Assistenten machen Solid Edge CAM Pro besonders anwenderfreundlich. Einheitliche Navigatoren verwalten wichtige Bestandteile, während Dialogfenster grafische Hilfe und direktes Feedback im Grafikbereich bieten.
CAD-neutrale Funktion
Vergleichen Sie eine Vielzahl von Projektvarianten, um sich über den Einfluss von Geometrieänderungen oder Randbedingungen auf die Ergebnisse zu informieren. Bewerten Sie die Ergebnisse in Form von numerischen Werten, Diagrammen oder Animationen.
Post-Prozessor-Bibliothek
Die im Lieferumfang von Solid Edge CAM Pro enthaltene Post-Hub-Bibliothek ermöglicht einen optimierten Prozess, um CNC-Programme für Ihre Anwendungen zu erstellen, die sich sofort in der Produktion einsetzen lassen. Mit der durchsuchbaren Online-Datenbank haben Sie direkt über CAM Pro Zugriff auf über 1.200 Post-Prozessoren, die Sie auf Ihre Workstation herunterladen können.
Enge Integration in Solid Edge
Mit einem Klick senden Sie Dateien aus Solid Edge an Solid Edge CAM Pro. Senden Sie eine einzelne Datei oder eine gesamte Fertigungsbaugruppe. Die Assoziativität der Daten bleibt erhalten, sodass Konstruktionsänderungen in späteren Phasen mühelos in den Fertigungsplan einbezogen werden können.
PMI-Funktionalität
Produktfertigungsinformationen (PMI) werden zusammen mit Geometriedaten aus Solid Edge in Solid Edge CAM Pro übertragen. So kann der NC-Programmierer den Fertigungsplan problemlos gemäß den Spezifikationen des Konstrukteurs anpassen.
Funktionen
Bedarfsgerechte CAM-Lösungen
Mit Solid Edge CAM Pro umgehen Sie die Notwendigkeit und die Kosten mehrerer CAM-Systeme in der Fertigung. Die skalierbare Lösung bietet eine breite Palette an fortgeschrittenen NC-Programmierfunktionen, mit denen Sie flexibel arbeiten und den Wert Ihrer Investition maximieren können.
Zusätzlich zu den 2,5-Achs-Fräsfunktionen, die in den aktiven Wartungsverträgen für Solid Edge Classic, Foundation und Premium enthalten sind, ist CAM Pro in 2,5-Achsen-, 3-Achsen- und 5-Achsen-Paketen erhältlich. Diese Konfigurationen sowie zahlreiche Zusatzfunktionen ermöglichen es Ihnen, eine Lösung in der richtigen Größe für Ihre individuellen Fertigungsanforderungen zu finden.
Optimierte Nutzung moderner Werkzeugmaschinen
Transformieren Sie Ihre Fertigung und maximieren Sie Ihre Konstruktionsdaten mit den leistungsstarken automatisierten Tools der voll integrierten CAD/CAM-Lösungen von Solid Edge.
Angebote
Kostenlose Solid Edge CAM-Software
Kostenlose Software für Ihr Start-up
Wenn Sie ein junges, d. h. ein vor weniger als drei Jahren gegründetes Start-up-Unternehmen führen, können Sie sich jetzt für ein kostenloses Solid Edge-Jahresabo bewerben. Ohne Anmeldegebühr!