Skalierbare Simulationslösungen für die Prüfung und Optimierung von Konstruktionen
Das Identifizieren und Lösen von Konstruktionsproblemen vor der Fertigung führt zu erheblichen Kosteneinsparungen und einer kürzeren Markteinführungszeit, da der Bedarf an physischen Prototypen reduziert wird. Das Solid Edge-Portfolio bietet leistungsstarke Werkzeuge für die digitale Überprüfung und Optimierung von Konstruktionen.
Werkzeuge für Ihre Anforderungen während des gesamten Prozesses
Solid Edge bietet robuste Simulationsmöglichkeiten, damit Sie Ihre Anforderungen erfüllen können – von der digitalen Überprüfung der Teile- und Baugruppenkonstruktionen und Finite-Elemente-Analyse bis hin zu einer vollständig integrierten numerischen Strömungsmechanik.
Mit der integrierten Finite-Elemente-Analyse (FEA) können Konstrukteure die Konstruktion von Teilen und Baugruppen innerhalb der Solid Edge-Umgebung digital überprüfen. Solid Edge Simulation reduziert die Notwendigkeit physischer Prototypen erheblich, wodurch Ihre Material- und Testkosten sinken und die Konstruktionszeit verkürzt wird.
Eine kostengünstige Hochleistungslösung für FEA-Modellierung am Arbeitsplatz von Ingenieuren. Simcenter Femap gilt als der weltweit führende CAD-unabhängige Windows-basierte Pre- und Postprozessor für erweiterte Finite-Elemente-Analysen.
Simcenter FLOEFD ist vollständig in Solid Edge eingebettet und ermöglicht es Konstrukteuren, die numerische Strömungsmechanik (Computational Fluid Dynamics, CFD) vorzuziehen oder die Simulation frühzeitig in den Konstruktionsprozess einzubetten. Dies macht es ihnen leichter, Trends zu untersuchen und weniger erstrebenswerte Konstruktionsoptionen zu eliminieren.
Simcenter Flomaster für Solid Edge, eine schnelle und flexible Lösung für die Modellierung thermofluider Systeme, erstellt automatisch ein Modell auf der Grundlage von CAD-Daten, das die Berechnung und Visualisierung der Strömungsgeschwindigkeit, der Temperatur und des Druckabfalls in Rohrleitungssystemen in einer 1D-Umgebung unterstützt.
Die Prototypen wurden virtuell erstellt. Das erste Produkt ist auch das Endprodukt. Was ich auf dem Bildschirm sehe, wird auch in der realen Welt vorhanden sein.
Peter van Harrewijn, Ingenieur, Hydrauvision
Video
So geht Hydrauvision mit Druck um
Die Produkte von Hydrauvision werden härtesten Tests unterzogen, da sie in rauen Umgebungen eingesetzt werden und erheblichen betriebs- und umweltbedingten Belastungen standhalten müssen. Da sie an Offshore-Standorten betrieben werden, müssen die Produkte strikte behördliche Vorschriften erfüllen, bevor sie ausgeliefert werden dürfen. Die Kunden erwarten von Hydrauvision hohe Qualität, Verlässlichkeit und sicheren Betrieb – aber sie erwarten auch schnelle Reaktion und kurze Lieferzeiten.
Wenn Sie ein junges, d. h. ein vor weniger als drei Jahren gegründetes Start-up-Unternehmen führen, können Sie sich jetzt für ein kostenloses Solid Edge-Jahresabo bewerben. Ohne Anmeldegebühr!
Die erstklassigen Funktionalitäten von Solid Edge geben Konstrukteuren leistungsstarke Werkzeuge an die Hand, mit denen sie ihre Entwürfe digital validieren können, um durch Vorziehen des Simulationsprozesses bessere Produkte in kürzerer Zeit erstellen zu können.