{! {wpv-post-title]
Solid Edge 製造解決辦法可根據特徵捷徑、簡便地進行加工,您可以根據多種特徵自動確定加工流程。
Solid Edge CAM Pro 根據特徵的加工使用知識引擎辨識和建立零件特徵的 NC 加工策略。不同於其他 CAM 系統, Solid Edge CAM Pro 可以用作一個完整的加工套件,也可以與其他類型的加工系統配合使用。此外,建立的工序將作為真正的加工工序, NC 程式設計人員可以根據需要修改這些工序。
可在單一模式、批量模式或在後臺輕鬆產生刀軌-可根據新的需求快速更新 CAM 工序。
功能
Solid Edge CAM Pro 根據特徵的加工
Solid Edge CAM Pro 提供強大 NC 程式設計與根據特徵的加工功能,這些功能易於部署,簡單易學。
CAD Neutral
Solid Edge CAM Pro 設計可獨立於任何特定的 CAD 系統執行。它具有關鍵的產業資料匯入轉換器。
與 Solid Edge 整合
Solid Edge CAM Pro 也可與 Solid Edge 整合使用。
可降低 10% 至 15% 的成本。理由在於提高了生產效率,並減少廢料造成的浪費和返工。
P.N. Mehta, GM of Manufacturing, Eagle Seals and Systems India Ltd.